Los motores Cummins para camionetas ofrecen energía, confiabilidad y durabilidad legendarias.
No es de extrañarse que tantos dueños de camionetas exijan Cummins como única opción.
El motor de diésel Turbo 6.7L de Cummins está disponible en las camionetas RAM 2500 y 3500 de trabajo pesado y en las RAM 3500, 4500 y 5500 de chasis con cabina. Cerca de un 75% de todos los dueños de camionetas para trabajo pesado RAM 2500 y 3500 elige el motor Turbo diésel Cummins opcional. Con el modelo del año 2019 los compradores de camionetas HD pudieron acceder por primera vez a 1000 lb-ft de torsión.
Con la propiedad de Cummins vienen los derechos para presumir acerca del alto kilometraje. Si ya es dueño, asegúrese de echar un vistazo al High Mileage Club de Cummins para Turbo diésel. A partir de las 100,000 millas, ya está participando.