Optimización de la productividad
Nueva energía, el mismo rendimiento
La solución de combustible dual Cummins se ha diseñado para proporcionar la máxima tasa de sustitución en el rango operativo ideal. Esto significa que su potencia hidráulica sigue siendo la misma que la de su funcionamiento diésel. Nuestra solución de nivel 4 QSK50 proporciona el mejor ahorro de combustible diésel de su clase, al garantizar el máximo ahorro de combustible independientemente del modo en el que opere.
Opciones de actualización de combustible dual

Opciones de actualización
Tengo un motor de nivel 2
- La reconstrucción de nivel 2 le devuelve a su motor el rendimiento original o de da uno superior
- El combustible dual de nivel 2 requiere solo cambios menores en el motor base
- La conversión de nivel 2 a nivel 4 reduce la inversión y el tiempo de entrega hasta el cumplimiento
- El combustible dual de nivel 4 (disponible después de la conversión de nivel 2 a nivel 4) reacondiciona su motor actual con pocos requisitos de integración de equipos

Opciones de actualización
Tengo un motor de nivel 4
- La reconstrucción de nivel 4 le devuelve a su motor el rendimiento original o de da uno superior
- El combustible dual de nivel 4 reacondiciona su motor actual con pocos requisitos de integración del equipo

Opciones de actualización
Necesito una nueva solución de combustible dual.
- El combustible dual de nivel 2 reduce su inversión inicial
- El combustible dual de nivel 4 le permite cumplir con las normas más recientes
Cummins en acción
EPA Nivel 4 Final
Cada galón llega más lejos.
Cummins Oil & Gas utiliza un sistema de disminución catalítica selectiva para cumplir con las emisiones de nivel 4 y mejorar su funcionamiento.
Transmisión QTR de Cummins
Fabricada especialmente para los entornos más adversos
Las largas horas y las condiciones implacables garantizan que solo sobrevivirán los productos más resistentes, y la transmisión QTR ha sido diseñada teniendo esto en cuenta.