Mantenimiento de pozos: los motores más resistentes

Obtenga la energía que necesita para enfrentar todos los desafíos de los trabajos de mezcla, cementado, fracturación e intervención, mientras cumple con los últimos estándares de emisiones.

Aproveche más el día

foto del video del qsk50

Visión general de las soluciones de energía

El mismo rendimiento comprobado

Con más de 8 millones de horas de nivel 4 en el campo, el QSK50 ha sido la base del mercado de bombeo de presión durante 15 años. Y ahora puede actualizar su motor a combustible dual de nivel 4 para obtener el máximo ahorro de combustible y productividad. En otoño de 2021.

Mire el video

Alimentamos el petróleo y el gas en todo el mundo

Combustible dual de nivel 4​​​​​​​ QSK50

NUEVO PRODUCTO

Combustible dual de nivel 4​​​​​​​ QSK50

Cummins lleva la innovación al siguiente nivel con la introducción de Combustible Dual para la plataforma de motores para yacimientos petrolíferos QSK50.

Conozca más
representación de la transmisión qtr

Transmisión destacada

Transmisión QTR

Diseñada para soportar las largas horas y las condiciones implacables del petróleo y el gas, la transmisión QTR está hecho para funcionar.

Ver ahora
qsk23 para petróleo y gas

Motor destacado

QSK23 para aplicaciones de mantenimiento de pozos

Con una configuración inline-6 que ofrece hasta 950 hp (708 kW), el QSK23 soporta fácilmente altos factores de carga.

Ver ahora
Serie X15 Performance (2021)

Motor destacado

Serie X15 Performance (2021)

Diseñada teniendo en cuenta el tiempo de actividad, el costo total de propiedad mejorado y la facilidad de operaciones, la serie X15 Performance 2021 es la primera opción para los conductores que necesitan la potencia para funcionar.

Ver ahora

Cummins en acción

+

Liderazgo de pensamiento

Reduzca los desechos

Reduzca la chatarra y mejore su eficiencia operativa con la oferta de conversión de Nivel 2 a Nivel 4 de Cummins.

Conozca más
+

Liderazgo de pensamiento

Optimice la tasa de sustitución

La solución de combustible dual de nivel 4 QSK50 de Cummins ofrece una plataforma de motores probada con más de 8 millones de horas de experiencia.

Conozca más
+

comunicado de prensa

Combustible dual

Ahorre en costos de combustible, mejore las emisiones y mantenga el rendimiento con la solución de combustible dual de nivel 4 de Cummins.

Conozca más
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.