Su negocio es nuestro negocio
0 M+ horas de funcionamiento en nivel 4
0 + unidades en el campo
0 + horas de vida útil para reacondicionar para el mantenimiento de pozos
0 + ubicaciones de servicio en todo el mundo
Innovación
¿Por qué la tecnología de reducción catalítica selectiva?
Los sistemas de disminución catalítica selectiva (SCR, en inglés) no son un concepto nuevo en la industria. La opción de regulación de emisiones apareció por primera vez en el espacio on-highway en 2007 y ha seguido abriéndose camino en espacios industriales como los mercados marítimo, minero y ferroviario. En la industria del petróleo y gas, Cummins ha hecho el cambio para respaldar los estándares de emisiones EPA nivel 4 mediante la implementación de sistemas SCR robustos que dan como resultado mejoras en las emisiones críticas y en el ahorro de combustible para nuestros clientes. La decisión de utilizar sistemas SCR probados se vio influenciada por su longevidad anticipada en la industria y el impacto positivo en el desempeño del cliente. Los sistemas SCR brindan la confiabilidad y la eficiencia operativa que espera de las soluciones de Cummins.
Experiencia comprobada
La serie nivel 4 de Cummins ofrece la misma potencia que los modelos anteriores con una mejora de combustible de hasta un 5%, lo que garantiza nuestra mejor vida útil de la industria para el estándar normativo.
Cuidadosamente seleccionados
No sacrifique su eficiencia operativa, puede esperar que el consumo de combustible de clase mundial proporcionado por nuestro sistema de postratamiento de disminución catalítica selectiva proporcione un costo total de propiedad líder para su operación sin reducir su velocidad.
Servicio confiable
Puede estar seguro de que recibirá un acceso rápido a la asistencia técnica y la ayuda de ingeniería cuando la necesite con una opción de nuestra red de más de 9000 ubicaciones de servicio y distribuidores en todo el mundo.
MOTORES DE NIVEL 4 PARA PETRÓLEO Y GAS

Aplicaciones de mantenimiento de pozos
Combustible dual de nivel 4 QSK50
Cuando hablamos de exigentes aplicaciones para la extracción de gas y petróleo, la confiabilidad es clave. Por eso hemos creado un nuevo combustible dual que ofrece usar nuestra plataforma de motores probada para yacimientos petrolíferos QSK50 . Con más de 1000 unidades en el campo y 8 millones de horas de experiencia de nivel 4, usted puede actualizar su operación con una solución de primer ajuste o un reacondicionamiento menor de su motor actual.
La energía limpia de Cummins nivel 4 le permite hacer más cosas

Servicios de perforación
QSK50 DPM nivel 4 de la EPA final
Los módulos de potencia de perforación final QSK50 nivel 4 de Cummins se han desarrollado para cumplir con las estrictas medidas introducidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Los estándares de emisiones finales nivel 4, en comparación con el nivel 2 y el nivel 3, y los productos finales del nivel 4 representan un paso importante hacia la reducción de gases de efecto invernadero. El módulo de potencia de perforación QSK50 de nivel 4 produce un 45% menos de óxidos nitrosos y un 85% menos de partículas, en comparación con su predecesor de nivel 2.
Combustible dual
Las soluciones de combustible dual de Cummins reducen el impacto ambiental al tiempo que aumentan la eficiencia de su operación.
Perforaciones eléctricas
Los motores de perforación eléctricos Cummins brindan un rendimiento confiable, emisiones flexibles y una rápida respuesta a los cambios de carga.
Transmisión QTR
Explorar nuestra transmisión de la serie QTR compatible con motores QSK 50 o QSK 60.