Aproveche más el día
Más tiempo de actividad
Con nuestro KTA19GCE probado como estándar, nos propusimos diseñar el motor de gas natural industrial electrónico más grande y potente que jamás hayamos ofrecido: el GTA38GCE.
Más tecnología
El Sistema de control integrado del motor Murphy (EICS®) estándar de la industria está disponible para la integración de fábrica y facilita la configuración y el diagnóstico de las unidades.
Más servicio
Dondequiera que lo lleve el día, estamos allí con una gran red de centros de servicio y asistencia de expertos para que pueda continuar.
Alimentamos el petróleo y el gas en todo el mundo

Motor destacado
KTA19GCE
Cumpla con las normas de emisiones, ofrece bajos costos de mantenimiento y mantiene el flujo de gas. Todos los días.

Motor destacado
GTA38GCE
El el GTA38GCE es el motor electrónico más grande jamás ofrecido por Cummins para gas natural industrial y ofrece una enorme potencia de 760 hp de un motor de 38 L.

Tecnología destacada
Sistema de control integrado del motor Murphy (EICS)
Con una combinación encendido, controlador de relación aire/combustible y funciones de control de velocidad en un solo módulo, el Murphy EICS mejora la potencia y el rendimiento de KTA19GCE, GTA38GCE y GTA855GCE (en la foto).
Cummins en acción
Análisis de su uso de gas
Herramienta de análisis de gas
Obtenga información detallada del motor en el sitio del pozo
La composición del gas, la altitud y las temperaturas ambientales del sitio pueden afectar el rendimiento del motor, y la forma en que navega por estas variables puede mejorar o empeorar su operación. Nuestra herramienta de análisis de gas proporciona información importante, como propiedades de la entrada de gas para motores EICS, derrateos esperados debido a variables del sitio del pozo e información de configuración del motor específica para sus sitios que optimizará su motor, lo que garantizará que logre el mejor rendimiento.