Perforaciones eléctricas

Su negocio es nuestro negocio.

La potencia proviene del legendario motor de diésel de cuatro tiempos QSK50 o KTA50 de Cummins, lo que proporciona potencia fiable, emisiones flexibles y una rápida respuesta a los cambios de carga.

Su operación es nuestro negocio

qsk50 n 2

Módulo de potencia de perforación

Módulo de potencia de perforación QSK50 nivel 4

  • diésel de 16 cilindros y 4 tiempos
  • Cuatro capacidades de potencia entre 1500 bhp y 1900 bhp (60 Hz)
  • EPA Nivel 4 Final Norteamérica
Explorar el QSK50 nivel 4
qsk50 nivel 2

Módulo de potencia de perforación

Módulo de potencia de perforación QSK50 nivel 2

  • diésel de 16 cilindros y 4 tiempos
  • Capacidades de potencia de 1480 bhp (60 Hz) y 1780 bhp (50 Hz)
  • EPA EE. UU. nivel 2, China etapa 3 y mercados sin emisiones
Explorar el QSK50 nivel 2
kta50

Módulo de potencia de perforación

Módulo de potencia de perforación KTA50

  • diésel de 16 cilindros y 4 tiempos
  • Capacidades de potencia de 1470 bhp (60 Hz) y 1750 bhp (50 Hz)
  • Mercados sin emisiones
Explorar el KTA50
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.