N14 Plus

Energía 330 - 525 hp
246 - 391 kW

Aplicaciones

Incendio y emergencias Camión para trabajo mediano Construcción

Visión general:

MOTORES N14 PLUS.

330-525 HP

Confiabilidad/durabilidad:

Tomando como referencia el desempeño de más de 150,000 motores N14 que ya están funcionando en la carretera, podemos afirmar que este motor se impone como referente en cuando a durabilidad.
La excelente reputación que tiene en cuanto a vida útil antes de requerir mantenimiento, además de su flexibilidad para ser actualizado fácilmente a una potencia mayor, contribuye a elevar de manera óptima el valor de reventa.

AHORRO DE COMBUSTIBLE:

CELECT Plus tiene un módulo de control electrónico (ECM) de avanzada que ofrece características mejoradas para el consumidor, controles de motor mejorados, que incluyen el control de crucero estilo automotor
Gran ahorro de combustible. Gracias a controles de motor electrónicos de avanzada y a mejoras en el hardware, los motores N14 Plus ofrecen más millas por galón

DESEMPEÑO:

Una mayor torsión de arranque garantiza un "impulso" más potente en cuanto se suelta el embrague
Una mayor potencia conlleva un mejor desempeño a alta velocidad, incluso cuando la carga es muy pesada
Disponible como una opción, ESP Plus ofrece a los conductores un dosis extra de potencia cuando el vehículo debe ascender por una superficie empinada. Reduce el cambio de marchas significativamente
A cualquier velocidad, solo debe presionar el acelerador y el N14 Plus responderá inmediatamente

RECOMENDACIONES PARA VEHÍCULOS N14 PLUS

Aplicaciones 80,000 lb GCW en la carretera:

Las recomendaciones para un vehículo con motor N14 Plus que transporte hasta 80,000 lb GCW son:

  1. Para un máximo ahorro de combustible (mpg): Seleccione una combinación de engranajes (relación de transmisión, rev/millas de los neumáticos, relación del eje motriz) que resultará en aproximadamente 1450 rpm en un punto de control a 65-mph.
  2. Para vehículos que operarán a o más de 65 mph: Seleccione una combinación de engranajes (relación de transmisión, rev/millas de los neumáticos, relación del eje motriz) que resultará en aproximadamente 1450 rpm en un punto de control a 65-mph.
  3. Para vehículos que operarán por debajo de 65 mph y no se necesita un ahorro máximo de combustible: Seleccione una combinación de engranajes (relación de transmisión, rev/millas de los neumáticos, relación del eje motriz) que resultará en aproximadamente 1550 rpm en un punto de control a 65-mph.

La fórmula para determinar la velocidad del motor (rpm) en el punto de control a 65-mph para una combinación de engranajes seleccionada es:

rpm = (65 mph) (relación de trans) (transmisión eje) (rev/millas neumáticos)

Es importante utilizar la relación actual y la información de revoluciones/milla al seleccionar combinaciones de engranajes. Un vendedor de camiones calificado o un distribuidor de Cummins pueden proporcionar información acerca de la transmisión de la marcha más alta y las relaciones del eje motriz además de las revoluciones por milla actuales para un neumático específico para ser utilizado en el eje motor.

Nota: Las relaciones del eje numéricas más bajas (más rápidas) son consideradas a veces para obtener velocidades máximas más altas de vehículo y rpm del motor más bajas en la velocidad crucero normal del vehículo. Al considerar estas combinaciones, uno debe tener en cuenta que: (a) el aumento en la velocidad máxima del vehículo será mínimo, (b) el beneficio en ahorro de combustible asociado con rpm de crucero más bajas es difícil de medir, y (c) lo más importante, el grado de capacidad de subida del vehículo se verá afectado negativamente, lo que resultará en un aumento de los cambios de marcha. Para comprender las diferencias relativas entre las varias combinaciones de engranajes, ¡debería consultar con un representante autorizado de Cummins y pedir una Vehicle Mission Simulation™! (VMS).

Aplicaciones de transporte pesado (más de 80,000 lb GCW):

El rendimiento de los vehículos de transporte pesado depende de la aplicación. Cuando elige engranajes para un motor N14 Plus que transporta más de 80,000 lb GCW, se debe consultar a un representante autorizado de Cummins.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.