Cuando se trata de favorecer la productividad, nosotros nos enfocamos en el trabajo. Para que su negocio tenga éxito, sus camiones deben estar en condiciones de circular por la carretera. Es por eso que usted necesita los motores más resistentes, confiables y duraderos disponibles.
Cummins ofrece soluciones para todos los clientes con camionetas para trabajo mediano que tienen diferentes motores, desde el diésel V5.0™, B6.7™ y L9™ hasta los a gas natural Cummins Westport B6.7N y L9N con emisiones casi nulas.
Los motores Cummins para camiones de trabajo mediano llevan más de 30 años siendo sometidos a pruebas, por lo que no es casualidad que se utilicen más que cualquier otro motor para hacer funcionar los camiones de toda Norteamérica. Nadie puede alcanzar el récord de desempeño probado de la inigualable línea de rango medio de Cummins, y nadie está a la altura de brindar el servicio y la asistencia que ofrece Cummins. La competencia solo hace promesas, pero solo Cummins cumple lo que promete: productividad...ininterrumpida.
CONFIABILIDAD Y DURABILIDAD PROBADAS
No es ningún secreto que los motores de rango medio Cummins continuamente establecen el parámetro en cuanto a estándares de la industria. Aprovechando la experiencia de nuestra gran variedad de clientes, podemos mejorar permanentemente la estructura estable de nuestros motores. Cummins ha fabricado los productos más confiables que hay en el mercado con el objetivo de que nuestros clientes puedan pasar más tiempo en la carretera, cumpliendo con sus obligaciones laborales.
AHORRO DE COMBUSTIBLE PARA REDUCIR COSTOS
In 2017, the B6.7 is seeing an average fuel economy improvement of 8.5% for efficiency series ratings (200 – 260 HP) versus our 2013-2016 model year ISB6.7 engines. Algunos vehículos, como las camionetas y los camiones de reparto, pueden tener una mejora de hasta el 13%. Las capacidades de potencia de la serie Performance (280 - 325 HP) del B6.7 también incluirán una mayor economía de combustible, con un porcentaje de mejora del 5% y ganancias de hasta un 11% en ciclos específicos de trabajo y determinadas aplicaciones. ¿Cómo se logrará? Enfocándonos en ciertos componentes y eventos de combustión, mayores porcentajes de combustión y rendimiento mejorado de la maquinaria del turbo para ofrecer alta torsión dentro del rango máximo de RPM. El líder del mercado de motores para trabajo mediano sigue incorporando mejoras en 2017.
EXCELENCIA EN ATENCIÓN AL CLIENTE
Cummins ofrece la mejor garantía y los mejores planes de cobertura extendida de la industria y los respalda con la red de asistencia más grande y experta de Norteamérica.
Comuníquese con Cummins Care para obtener asistencia experta de un representante de Cummins Care. Si necesita servicio de mantenimiento, nuestros representantes están a su disposición las 24 hs. de los 7 días de la semana, los 365 día del año, para ayudarle a localizar el centro autorizado más cercano.