L9 (Etapa V)
220 - 321 kW
1471 - 1845 N•m
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
Más con menos.
El Cummins L9 es un motor para trabajo mediano que tiene componentes para tareas exigentes y características que favorecen su buen desempeño, incluyendo un incremento del 8 por ciento en la potencia y un incremento del 13 por ciento en la torsión, respecto del modelo actual.
Una mayor economía de combustible e intervalos de mantenimiento extendidos contribuyen a un menor costo de operación y disminuyen el costo total de propiedad.
El turbocompresor VGT™ de Cummins, que ya ha sido galardonado, ofrece una activación electrónica precisa y menos piezas movibles que los modelos con múltiples aspas, a fin de garantizar un nivel mejorado de precisión, confiabilidad y durabilidad.
La arquitectura con recirculación de gases de escape (EGR) disminuye la complejidad, mejora la fiabilidad y reduce el uso de espacio del sistema de enfriamiento. Opciones múltiples de componentes que incluyen la elección de un cárter de aceite con depósito frontal o trasero, opciones de montaje remoto o en el motor para el módulo de control electrónico y los filtros de mantenimiento, la opción de tomas de fuerza trasera o delantera, y la posibilidad de elegir cuatro orientaciones para el turbocompresor: montaje superior delantero y trasero, o montaje inferior delantero y trasero. Esto facilita la instalación por parte de los OEM y el mantenimiento que deben hacer los usuarios del equipo.
El sistema de postratamiento compacto Single-Module™ combina un filtro para partículas de diésel, reducción catalítica selectiva y dosificación de urea en una sola unidad que ocupa un 50 por ciento menos de espacio y pesa un 30 por ciento menos que el sistema anterior.
Quienes tienen un L9 obtienen el beneficio de Cummins Connected Diagnostics™, una tecnología de monitoreo remoto que conecta vía inalámbrica el motor del usuario con expertos en el producto, quienes hacen un análisis instantáneo y recomiendan qué medida tomar en cuanto se genera un código de falla en cualquier equipo que tenga telemáticas.
El L9 está disponible con la tecnología Cummins Guidanz™, que proporciona un paquete impecable con guía de procesos que agilizan el proceso de diagnóstico y reparación, asegurando que las piezas, las herramientas y la asistencia adecuadas puedan ser llevadas al lugar para acelerar las reparaciones.
La alta tolerancia al azufre permite a los fabricantes de equipos originales a instalar el mismo L9 en equipos sin importar dónde se utilice o mueva - en cualquier parte del mundo.