L Gas Plus

Energía 320 - 320 hp
239 - 239 kW
Torsión 1000 - 1000 lb-ft
1356 - 1356 N•m

Aplicaciones

Camión para trabajo pesado Autobús escolar

Visión general:

Con el lanzamiento del motor ISL G en 2007, el L Gas Plus ya no está disponible. Los clientes con L Gas Plus seguirán recibiendo asistencia del distribuidor de Cummins y de la red de servicio.

El L Gas Plus de 8.9 litros combina todas las ventajas del gas natural de combustión limpia con la potencia y torsión para autobuses urbanos (de 40 pies, doble piso o articulados), robustos camiones compactadores de recolección de residuos, camiones de recolección de residuos con caja volcadora y camiones de distribución local (camiones clásicos robustos y tractores 4X2).

Características principales

  • 320 HP y 1000 lb. -ft de torsión
  • Turbocompresor de geometría variable Holset: sorprendentes torsión en el límite inferior y respuesta temporal
  • Sistema de encendido de alta energía: mejor desempeño, mayor vida útil de la bujía (2000 horas)
  • Alta potencia/bajo peso: la relación potencia/peso más alta en su clase.
  • Componentes electrónicos autónomos: excelente protección del motor, enlaces de datos de avanzada, capacidad para interconectarse con Cummins INSITE y QuickCheck
  • Funcionamiento silencioso: 72.9 dB(A) en ralentí, 96.4 dB(A) de velocidad calificada, carga completa
  • Postratamiento: catalizador
  • Combustible: gas natural comprimido (GNC) o gas natural líquido (GNL)