Módulo de potencia KTA50 para perforaciones en terrenos (60Hz)

Energía 1470 - 1470 hp
1096 - 1096 kW

Aplicaciones

Petróleo y gas Perforación

Visión general:

Los módulos de potencia para perforaciones Cummins KTA50 se diseñan, desarrollan, ensamblan y prueban en el Cummins Oil and Gas Center of Excellence, y se entregan avalados por el respaldo infalible de Cummins. Cada componente, desde el motor hasta el alternador, está fabricado para ofrecerle un nivel óptimo de desempeño, confiabilidad y versatilidad en aplicaciones orientadas a la perforación de pozos de petróleo y gas. Este módulo de potencia está avalado, en su totalidad, por la red de servicio y la garantía de Cummins, lo cual le asegura períodos de productividad óptimos y una mayor eficiencia de las maquinarias.

Especificaciones generales
Diésel de V-16 y 4 tiempos

Estos módulos se deben utilizar en operación continua en aplicaciones de perforación de suelo de cargas variables, donde se necesita máxima energía en períodos cortos de tiempo durante el arranque inicial o sobrecarga repentina. Consulte la hoja de datos sobre el motor para obtener información adicional.

Calificaciones de G-Drive

Modelo Potencia publicada BHP (kW) Calificación Hz Nivel de certificación de las emisiones
KTA50 1855 (1383) @ 1800 60 No certificado
KTA50 1470 (1096) @ 1200 60 No certificado