Aplicaciones de compresión de gas KTA38GC

Energía 635 - 850 hp
474 - 634 kW

Aplicaciones

Petróleo y gas Compresión de gas

Visión general:

La captación y compresión intermedia requieren energía que sea confiable, duradera y que reciba asistencia de primer nivel. Requiere el Cummins KTA38GC - un motor de gas natural de alto rendimiento que cumple con las emisiones, que comparte la herencia probada y muchos de los mismos componentes resistentes de los motores de diésel Cummins serie K. No es de extrañar que el KTA38GC tenga bajo costo de mantenimiento, cumpla con las emisiones y mantenga el flujo del gas. Todos los días.

Especificaciones generales
Diésel de V-12 y 4 tiempos

Diámetro 6.25 in (159 mm) 
Trazo 6.25 in (159 mm) 
Desplazamiento 37.7 L (2300 in³)
Potencia del motor* 635-850 hp (474-634 kW) 
Porcentaje de compresión 8.5:1 
Aspiración Turboalimentada y posenfriada
Tipo de escape Colector de escape refrigerado con agua
Peso** 11,932 lb (5,412 kg) 
Capacidad del refrigerante 32.7 gal (123.8 L) 
Capacidad para aceite lubricante 89.0 gal (336.9 L) 
Rotación Sentido contrario a las agujas del reloj

* Condicionado por la calificación
** El peso es aproximado y varía según las opciones.

Modelo Calificación

Radio de compresión

Emisiones
KTA38GCSLB

850 hp (634 kW) a 1800 rpm

8.5:1

(1)

KTA38GCSLB

710 hp (529 kW) a 1500 rpm

8.5:1

(1)

KTA38GCE

760 hp (567 kW) a 1800 rpm

8.5:1

Dependiente del cliente

KTA38GCE

635 hp (474 kW) a 1500 rpm

8.5:1

Dependiente del cliente

(1) Este motor emana 2.0 gr/hp-hr de NOx, 4.0 gr/hp-hr de CO, 1.0 gr/hp-hr de VOC. Este motor no cumple con los requisitos revisados de la norma NSPS para SI de la EPA, relativos a motores que no son de emergencia; dicho motor se ofrece solo para usar fuera de EE. UU.

* EPA requiere pruebas de validación de sitio.