Aplicaciones de compresión de gas KTA19GC

Energía 265 - 420 hp
198 - 313 kW

Aplicaciones

Petróleo y gas Compresión de gas

Visión general:

La compresión de obtención requiere energía que sea confiable y duradera y que reciba asistencia de primer nivel. Requiere el Cummins KTA19GC, un motor de gas natural de alto rendimiento que tiene la reputación probada de los motores de diésel de la serie Cummins K y muchos de sus mismos componentes para trabajo pesado. No es de extrañar que el KTA19GC tenga bajo costo de mantenimiento y mantenga el flujo del gas. Todos los días.

Especificaciones generales
Gas natural de 6 y 4 cilindros en línea

Diámetro 6.25 in (159 mm)
Trazo 6.25 in (159 mm)
Desplazamiento 18.8 L (1150 in³)
Potencia del motor* 265-420 hp (198-314 kW)
Porcentaje de compresión 8.5:1
Aspiración Turboalimentada y posenfriada
Tipo de escape Colector de escape refrigerado con agua
Peso** 4840 lb (2195 kg)
Capacidad del refrigerante 8 gal (30.3 L)
Capacidad para aceite lubricante 27.0 gal (102.0 L)
Rotación Sentido contrario a las agujas del reloj

* Condicionado por la calificación
** El peso es aproximado y varía según las opciones.

Modelo Calificación

Radio de compresión

Emisiones
KTA19GC

420 hp (313 kW) a 1800 rpm

8.5:1

(1)

KTA19GC

380 hp (283 kW) a 1800 rpm

8.5:1

(1)

KTA19GC

265 hp (198 kW) a 1200 rpm

8.5:1

Sólo para exportación

(1) Cumple con las normas NSPS con catalizador y controlador de porcentaje de aire-combustible (AFR, siglas en inglés) instalados por el cliente.

* Requiere pruebas de validación del sitio de la EPA