KTA19 ReCon para uso naval

Energía 425 - 700 hp
317 - 522 kW

Aplicaciones

Marina/Naval Naval recreativo Motores marinos ReCon Naval comercial

Visión general:

317-522 kW | 425-700 hp

  • Construido para cumplir con, o exceder, las especificaciones originales de su motor y así lograr rendimiento, fiabilidad y durabilidad
  • Completamente reacondicionado conforme al proceso de refabricación de cinco pasos de Cummins
  • Cubierto por una garantía de dos años y 2000 horas y respaldado por la red de servicio global de Cummins
  • Reacondicionado en Seymour Engine Plant en Seymour, IN, EE. UU.

Tema destacado de clientes comerciales: Cliente del motor ReCon

Configuración Motor de diésel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos
Aspiración Turboalimentada / Posenfriada
Desplazamiento 19 L (1150 plgs³)
Diámetro interno y carrera 159 x 159 mm (6.25 x 6.25 in)
Sistema de combustible Presión-tiempo (PT)

 


Dimensiones y peso del producto 
 

 

Largo total

mm (in)

1877

(74)

Ancho total

mm (in)

1003

(40)

Alto total

mm (in)

1905

(75)

Peso total

kg (lb)

2073

(4570)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada.

Motores ReCon para embarcaciones comerciales y recreativas (calificaciones de velocidad variables)

Modelo del motor

kW

MHP

BHP

Velocidad del motor (RPM)

Definición de la calificación

Emisiones

KT19 ReCon

317

431

425

1800

Continua

Sin certificación

KTA19 ReCon

373

507

500

1800

Continua

Sin certificación

KTA19 ReCon

410

558

550

2100

Semicontinua

Sin certificación

KTA19 ReCon

447

608

600

1800

Continua

Sin certificación

KTA19 ReCon

522

710

700

2100

Uso intensivo

Sin certificación

Para obtener más información sobre calificaciones marinas, haga clic aquí. Para más información sobre emisiones marítimas, haga clic aquí.