K50 y K2000E para minería

Energía 1600 - 2000 hp
1193 - 1491 kW
Torsión 4400 - 5800 lb-ft
5966 - 7864 N•m

Aplicaciones

Minería

Visión general:

Cuando depende de su equipo para trabajar en montañas, puede confiar en los motores Cummins K50 para disfrutar de un fabuloso nivel de confiabilidad y durabilidad incluso en las aplicaciones de minería más difíciles de cada día. Con capacidades de potencia que van desde 1600 a 2000 hp (1194 - 1492 kW) los dos motores que lideran la industria, K2000E y K50, son ideales para cada aplicación de minería, desde camiones mineros y cargadores con tracción eléctrica y mecánica hasta excavadoras y palas excavadoras para trabajo pesado con el desempeño probado y la sencillez mecánica del sistema de combustible Cummins PT®. Los motores Cummins K50 y K2000E están diseñados para reducir los costos de funcionamiento y mantenimiento de motor y, a la vez, aumentar la productividad.

El K2000E incorpora resistentes controles electrónicos CENTRY y otras mejoras en la plataforma de motor probada K50 para crear un motor V16 confiable, resistente y lo suficientemente inteligente para las aplicaciones de minería más difíciles. En el equipo de transporte, por ejemplo, los controles CENTRY trabajan con los sistemas avanzados de tracción eléctrica GE Statex I, II o III para mejorar la eficiencia de la máquina y aumentar el ahorro de combustible.

Otras características incluyen los sistemas estándar Prelub y CENSE™, un paquete disponible de monitoreo electrónico para mayor productividad, que posiciona a los motores de la serie Cummins K muy por encima del resto, ya que tienen el mejor equilibro entre precio y ciclo de vida útil.

La garantía básica incluye cobertura completa de los motores de la serie K y de los componentes propios de la marca, incluyendo los componentes eléctricos, como los de arranque y alternadores, para ofrecer horas ilimitadas durante el primer año de funcionamiento, prolongación de hasta 2 años o 2,000 horas (lo que sea que cumpla primero). La garantía base también incluye protección estándar para los componentes principales durante 3 año/10,000 horas. La cobertura extendida está disponible con nuestros planes de protección Encompass con la flexibilidad para satisfacer las necesidades de su operación de minería. Cummins Encompass cubre todas sus necesidades en todo momento y lugar del mundo.

Cummins combina desempeño probado con tecnología de avanzada y una red de servicio y asistencia global, además de una bien merecida reputación por responder ante cada necesidad en todo momento.

 

K2000E

K50

Tipo de motor 

Vee 16 

Vee 16

Desplazamiento  3067 in 50.25 litros 3,060 in  50 litros
Potencia publicada  2000 hp 1492 kW 1600-1800 hp  1194-1343 kW 
Torsión máxima  5800 lb-ft  7864  N•m 4640-5225 lb-ft  6291-7084 N•m
Diámetro y trazo 

6.25 in x 6.25 in
159 mm x 159 mm 

Aspiración 

Turboalimentado y admisión de aire refrigerado

Capacidad del sistema de aceite  236 qt de EE. UU. 223 litros 236 qt de EE. UU. 223 litros
Capacidad del refrigerante  170 qt de EE. UU. 161 litros 170 qt de EE. UU. 161 litros
Longitud  110 in  2794 mm  110 in  2794 mm
Ancho 56 in 1422 mm  56 in  1422 mm 
Altura  74.1 in  1882 mm  74.1 in  1882 mm 
Peso en estado húmedo 11670 lb  5293 kg  11670 lb  5293 kg 

 

Modelo del motor  hp (kW) a rpm publicada  Torsión máxima lb-ft (N•m) a rpm Tipo de calificación
K2000E 2000 (1492) @ 1900  5800 (7865) @ 1500  Intermitente
K1800E  1800 (1343) @ 1900  5225 (7085) @ 1500  Intermitente
KTTA50  1800 (1343) @ 2100  5177 (7020) @ 1500  Intermitente
KTA50  1600 (1194) @ 2100  4400 (5966) @ 1500  Intermitente
KTA50  1600 (1194) @ 1900  4640 (6292) @ 1500  Intermitente

Es posible que haya más calificaciones disponibles. Consulte con su distribuidor de Cummins.

  • Sistema de combustible PT: usa el excelente y probado sistema de combustible PT para ofrecer un alto desempeño y permitir un mantenimiento sencillo. Los inyectores PT están fabricados para manejar altas presiones con el fin de favorecer la óptima combustión.
  • Cigüeñal con filete reforzado: círculo con perno más pequeño y roscas laminadas para mayor fuerza y durabilidad
  • Sistema Prelub de Cummins: distribuye y presuriza el aceite en el motor antes de la puesta en marcha; además está comprobado que extiende enormemente la vida útil antes de la reconstrucción.
  • Pistones refrigerados a través de un canal: se reducen las temperaturas de la corona de los pistones a tanto como 100°F (38°C) para mayor durabilidad, menor desgaste de los aros del pistón y una vida útil 30% más prolongada.
  • Turbocompresores: están fabricados a la medida para los motores de la serie K y están disponibles en configuraciones de una y dos fases para cumplir con los requisitos de cualquier aplicación.