K38 y K1500E para minería

Energía 925 - 1450 hp
690 - 1081 kW
Torsión 3020 - 4127 lb-ft
4095 - 5595 N•m

Aplicaciones

Minería

Visión general:

Cuando hablamos de aplicaciones para minería, la ininterrupción de la operatividad es fundamental para la productividad. Frente a esta situación, la legendaria durabilidad de los motores Cummins K38 de alta potencia garantizan una gran ventaja para su negocio de minería. Con capacidades de potencia que van de 925 hp a 1450 hp (690 -1082 kW), los motores K38 ofrecen un desempeño probado con la simplicidad mecánica del sistema de combustible Cummins PT®. Funciones como los controles electrónicos autónomos Cummins CENTRY™, ofrecen monitoreo del motor y ajustes automáticos oportunos para el máximo desempeño, ahorro de combustible y CENSE™, un paquete de control electrónico orientado a aumentar la productividad. Los motores Cummins K38 y K1500E están diseñados para reducir los costos de funcionamiento y mantenimiento de motor y, a la vez, aumentar la productividad.

El K1500E aplica los sólidos componentes de electrónica CENTRY, junto con otras mejoras, a la plataforma de motor K38 probada a fin de crear un motor V12 confiable, resistente y lo suficientemente inteligente como para hacer funcionar las aplicaciones para minería más exigentes, tales como camiones mineros eléctricos, camiones cargadores, excavadoras y palas excavadoras. En las maquinarias de transporte, por ejemplo, los controles electrónicos trabajan conjuntamente con los sistemas avanzados de tracción eléctrica GE Statex I, II o III para mejorar la eficiencia de la máquina y aumentar el ahorro de combustible.

La garantía básica incluye cobertura completa de los motores de la serie K y de los componentes propios de la marca, incluyendo los componentes eléctricos, como los de arranque y alternadores, para ofrecer horas ilimitadas durante el primer año de funcionamiento, prolongación de hasta 2 años o 2,000 horas (lo que sea que cumpla primero). La garantía base también incluye protección estándar para los componentes principales durante 3 año/10,000 horas. La cobertura extendida está disponible con nuestros planes de protección Encompass con la flexibilidad para satisfacer las necesidades de su operación de minería. Cummins Encompass cubre todas sus necesidades en todo momento y lugar del mundo.

Cummins combina desempeño probado con tecnología de avanzada y una red de servicio y asistencia global, además de una bien merecida reputación por responder ante cada necesidad en todo momento.

K1500E

K38

Tipo de motor  Vee 12  Vee 12 
Desplazamiento 2300 in³ 38 litros 2300 in³ 38 litros
Potencia publicada  1260-1450 hp  940-1082 kW  925-1350 hp  690-1007 kW 
Torsión máxima  3767-4360 lb-ft  5107-5911 N•m 3020-3485 lb-ft 4095-4725 N•m
Diámetro y trazo 

6.25 in x 6.25 in
(159 mm x 159 mm)

Aspiración 

Turboalimentada y posenfriada

Capacidad del sistema de aceite  142.4 qt de EE. UU. 135 litros 142.4 qt de EE. UU. 135 litros
Capacidad del refrigerante  125 qt de EE. UU. 118 litros 116 qt de EE. UU. 110 litros
Longitud  90 in  2281 mm  86.2 in  2189 mm 
Ancho  54 in  1362 mm  54.6 in  1387 mm 
Altura  69 in  1751 mm 64.2 in  1631 mm 
Peso en estado húmedo  9480 lb  4300 kg  9250 lb  4196 kg 

 

Modelo del motor hp (kW) a rpm publicada Torsión máxima de lb-ft (N•m) a rpm Tipo de calificación 
K1500E  1450 (1082) @ 1900  4127 (5595) @ 1400  Intermitente
K1500E  1350 (1007) @ 1900  4127 (5595) @ 1400  Intermitente
KTTA38 1350 (1007) @ 2100  3882 (5264) @ 1500  Intermitente
KTTA38  1350 (1007) @ 1900  3766 (5106) @ 1500  Intermitente
K1500 E  1260 (940) @ 1800  3767 (5107) @ 1400  Continua
KTA38  1200 (895) @ 2100  3450(4678) a 1300 Intermitente
KTA38  1200 (895) @ 1900  3485 (4726) @ 1300  Intermitente
KTA38  1050 (783) @ 2100  3415 (4631) @ 1300  Intermitente
KTA38  1050 (783) @ 1900  3415 (4631) @ 1300  Intermitente
KT38  925 (690) @ 2100  3020 (4095) @ 1300  Intermitente
K38  925 (690) @ 1900  3020 (4095) @ 1300  Intermitente

Es posible que haya más calificaciones disponibles. Consulte con su distribuidor de Cummins.

  • Sistema de combustible PT: usa el excelente y probado sistema de combustible PT para ofrecer un alto desempeño y permitir un mantenimiento sencillo. Los inyectores PT están fabricados para manejar altas presiones con el fin de favorecer la óptima combustión.
  • Cigüeñal con filete reforzado: círculo con perno más pequeño y roscas laminadas para mayor fuerza y durabilidad
  • Sistema Prelub de Cummins: distribuye y presuriza el aceite en el motor antes de la puesta en marcha; además está comprobado que extiende enormemente la vida útil antes de la reconstrucción.
  • Pistones refrigerados a través de un canal: se reducen las temperaturas de la corona de los pistones a tanto como 100°F (38°C) para mayor durabilidad, menor desgaste de los aros del pistón y una vida útil 30% más prolongada.
  • Turbocompresores: están fabricados a la medida para los motores de la serie K y están disponibles en configuraciones de una y dos fases para cumplir con los requisitos de cualquier aplicación.