K19 para minería

Energía 450 - 700 hp
336 - 522 kW
Torsión 1125 - 1214 lb-ft
1525 - 1646 N•m

Aplicaciones

Minería

Visión general:

El K19 demuestra que es posible que un modelo compacto tenga un desempeño confiable y alta potencia. El eficiente e impecable diseño del K19 con seis cilindros en línea ha estado entre los productos de Cummins durante más de 30, ofreciendo los costos de mantenimiento más bajos y, a la vez, la máxima productividad y durabilidad. Los motores K19, con capacidades de potencia que van desde 450 hp a 700 hp (336 - 522 kW), tienen un desempeño probado con la sencillez mecánica del sistema de combustible Cummins PT®.

Funciones como los controles electrónicos autónomos Cummins CENTRY™, ofrecen monitoreo del motor y ajustes automáticos oportunos para el máximo desempeño, ahorro de combustible y CENSE™, un paquete de control electrónico orientado a aumentar la productividad.

El sólido diseño del K19 se basa en el del K50 para ofrecer mayor durabilidad en aplicaciones de minería que deben soportar grandes cargas, como camiones mineros, excavadoras, perforadoras por barrenado y camiones cargadores. Su sencillo sistema de combustible y sólido diseño mecánico casi no requiere mantenimiento, razón por la cual ofrece el costo más bajo por tonelada para la mayoría de las minas de todo el mundo.

No importa cuál sea el trabajo de minería que deba hacer, el K19 está diseñado para funcionar como una parte integral de su equipo y ofrecer el costo más bajo por tonelada que se traslada.

La garantía básica incluye cobertura completa de los motores de la serie K y de los componentes propios de la marca, incluyendo los componentes eléctricos, como los de arranque y alternadores, para ofrecer horas ilimitadas durante el primer año de funcionamiento, prolongación de hasta 2 años o 2,000 horas (lo que sea que cumpla primero). La garantía base también incluye protección estándar para los componentes principales durante 3 año/10,000 horas. La cobertura extendida está disponible con nuestros planes de protección Encompass con la flexibilidad para satisfacer las necesidades de su operación de minería. Cummins Encompass cubre todas sus necesidades en todo momento y lugar del mundo.

Cummins combina desempeño probado con tecnología de avanzada y una red de servicio y asistencia global, además de una bien merecida reputación por responder ante cada necesidad en todo momento.

Tipo de motor  6 en línea
Desplazamiento    1156 in³ 19 litros
Potencia publicada  450-700 hp 336-522 kW  
Torsión máxima 1125-2014 lb-ft 1526-2731 N•m
Diámetro y trazo  6.25 in x 6.25 in 159 mm x 159 mm 
Aspiración 

Turboalimentada y posenfriada

Capacidad del sistema de aceite  80 qt de EE. UU. 76 litros
Capacidad del refrigerante  44 qt de EE. UU. 42 litros
Longitud  62.0 in  1574 mm 
Ancho*  31.7-38.4 in  805-975 mm 
Altura*  54.0-64.5 in  1371-1638 mm 
Peso en estado húmedo*  6000-6170 lb  2722-2799 kg 

*Una sola fase, dos fases

 

 

Modelo del motor hp (kW) a rpm publicada Torsión máxima de lb-ft (N•m) a rpm Tipo de calificación
KTTA19 700 (522) @ 2100 2014 (2731) @ 1400  Intermitente
KTA19 600 (448) @ 2100 1650 (2237) @ 1500  Intermitente
KTA19 525 (392) @ 2100  1650 (2237) @ 1300  Intermitente
KT19 450 (336) @ 2100  1125 (1526) @ 1500  Intermitente

Es posible que haya más calificaciones disponibles. Consulte con su distribuidor de Cummins.

Características estándar.
  • Sistema de combustible PT: usa el excelente y probado sistema de combustible PT para ofrecer un alto desempeño y permitir un mantenimiento sencillo. Los inyectores PT están fabricados para manejar altas presiones con el fin de favorecer la óptima combustión.
  • Cigüeñal con filete reforzado: círculo con perno más pequeño y roscas laminadas para mayor fuerza y durabilidad
  • Sistema Prelub de Cummins: distribuye y presuriza el aceite en el motor antes de la puesta en marcha; además está comprobado que extiende enormemente la vida útil antes de la reconstrucción.
  • Pistones refrigerados a través de un canal: se reducen las temperaturas de la corona de los pistones a tanto como 100°F (38°C) para mayor durabilidad, menor desgaste de los aros del pistón y una vida útil 30% más prolongada.
  • Turbocompresores: están fabricados a la medida para los motores de la serie K y están disponibles en configuraciones de una y dos fases para cumplir con los requisitos de cualquier aplicación.