SmartAdvantage™ Powertrain con ISX15 - Camión HD
298 - 336 kW
1966 - 2373 N•m
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
SmartAdvantage™ Powertrain.
El método inteligente para disfrutar de un beneficioso ahorro del 3-6% de combustible.
El SmartAdvantage™ Powertrain tiene la potencia del Cummins ISX15 con SmartTorque2 (ST2) y la combina con un cambio de marcha suave de la transmisión automática Eaton Fuller Advantage de 10 velocidades para un mayor ahorro de combustible. El motor y la transmisión comparten datos importantes, lo cual determina la torsión requerida para ofrecer el nivel de potencia que el conductor necesita. El cambio de marchas sencillo y sin complicaciones hace que cada conductor de su flota sea tan eficiente como su mejor conductor.
Cummins ISX15 con SmartTorque2.
Cummins ISX15 con SmartTorque2 (ST2) está disponible exclusivamente con SmartAdvantage™ Powertrain. La torsión más alta se activa en la primera fase del rango de rpm para que pueda viajar a 1150 - 1240 y tener la torsión y potencia necesarias para igualar la exigencia de carga en tiempo real. El ahorro de combustible es mejor gracias a la combinación de desaceleración, comunicaciones mejoradas entre el motor y la transmisión, y el uso efectivo de la transmisión directa. Estas avanzadas tecnologías facilitan a los conductores conducir dentro de un punto óptimo más extenso para lograr un mayor ahorro de combustible.
Hay cuatro capacidades de potencia disponibles actualmente: 400 hp 1450/1650 lb-ft, 400 hp 1550/1750 lb-ft, 420 hp 1550/1750 lb-ft y 450 hp 1550/1750 lb-ft. Todas las capacidades de potencia incluyen la exclusiva SmartTorque2 y el control de aceleración del vehículo.
SmartTorque2 detecta automáticamente el peso del vehículo, la pendiente/subida y la marcha a la que va el vehículo; luego, selecciona la torsión óptima para ofrecer el mayor ahorro de combustible y el mejor desempeño en cada marcha. Ya sea que esté subiendo una colina, ingresando a la autopista o avanzando entre el lento tráfico, SmartAdvantage Powertrain le ofrece la potencia que necesita, cuando la necesita.
El control de aceleración del vehículo es una función electrónica única que se habilita automáticamente en los motores Cummins ISX15 ST2 del SmartAdvantage Powertrain™. Asiste con la tasa de aceleración desde el arranque del vehículo, por lo que mantiene una aceleración más uniforme gracias a una transición entre marchas más eficiente. El control de aceleración del vehículo da como resultado una aceleración más suave y un menor desgaste de la unidad motriz y, a la vez, aumenta el ahorro de combustible.
Transmisión automática de 10 velocidades Eaton Fuller Advantage
Las nuevas funciones de la transmisión automática de 10 velocidades Eaton Fuller Advantage incluyen el uso estratégico de componentes livianos y la lubricación precisa. La tecnología Small-Step permite la desaceleración con una transmisión automática y eficiencia en la transmisión directa. El cambio de marchas mejorado se basa en la pendiente/subida, la torsión del motor y la posición del acelerador.
El ahorro de combustible es aún mayor gracias a la lubricación de precisión. La tecnología de lubricación precisa reduce las pérdidas excesivas y elimina la necesidad de un refrigerador en la mayoría de las aplicaciones, para un peso menor y mayor confiabilidad.
Si desea obtener más detalles sobre la transmisión automática de 10 velocidades Eaton Fuller Advantage, visite roadranger.com/smartadvantage.