ISX12N (2018)
239 - 298 kW
1559 - 1966 N•m
Elija una aplicación
Visión general:
El 2018 ISX12N es otro ejemplo de la constante evolución de los motores de gas natural de Cummins en materia de emisiones. Certificado por la Junta de Recursos del Aire de California y el estándar de bajas emisiones NOx opcional de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 0.02 g/bhp-hr, tiene 90 % menos emisiones NOx que el estándar EPA actual de los Estados Unidos. Con una potencia de 400 hp, una torsión de 1,450 lb-ft y emisiones casi nulas, el ISX12N se adapta perfectamente a camiones con acoplado para trabajo pesado, vehículos para profesionales, vehículos recolectores de desechos y autobuses.
Reducción de emisiones en camiones para trabajos pesados
- Reduce las emisiones NOx que producen contaminación en un 90 % vs. Estándar EPA NOx
- Puede funcionar con 100% GNC, GNL o gas natural renovable (RNG)
- Reducciones considerables de gases de efecto invernadero con el uso de GNR.
- El gas natural es el combustible con menor porcentaje de carbón que se ofrece en el mercado, se ofrece en múltiples ubicaciones dentro del país y tiene un precio estable
- Amplia infraestructura de reposta de combustible, que se sigue expandiendo
- No es necesario implementar cambios de infraestructura en las flotas que ya funcionan con gas natural