SmartAdvantage™ Powertrain con ISX12 - Camión para trabajo pesado (2013)
317 - 317 kW
1830 - 2237 N•m
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
SmartAdvantage™ Powertrain con ISX12
El método inteligente para disfrutar de un beneficioso ahorro del 2-4% de combustible.
El SmartAdvantage™ Powertrain ISX12 tiene la potencia del motor Cummins ISX12 con SmartTorque2 (ST2) y la combina con el cambio de marcha suave de la transmisión automática Eaton Fuller Advantage® de 10 velocidades para un mayor ahorro de combustible. El motor y la transmisión comparten datos importantes, lo cual determina la torsión requerida para ofrecer el nivel de potencia que el conductor necesita. El cambio de marchas sencillo y sin complicaciones hace que cada conductor de su flota sea tan eficiente como su mejor conductor.
Cummins ISX12 con SmartTorque2
Con el respaldo de la tecnología y el desempeño de probada eficacia del ISX15 SmartAdvantage Powertrain, ahora ofrecemos el ISX12 con SmartAdvantage. Este tren de potencia es ideal para aplicaciones de carga regionales y operadores de cabina corta que buscan un desempeño eficiente, confiabilidad comprobada y costos operativos reducidos. Este paquete totalmente integrado ofrece un ahorro de combustible del 2-4% y emisiones casi nulas con el Sistema de postratamiento de Cummins.
ISX12 con SmartTorque2 (ST2) está disponible exclusivamente con SmartAdvantage™ Powertrain. La torsión más alta se activa en la primera fase del rango de rpm para que pueda viajar a 1250 - 1340 rpm y tener la torsión y potencia necesarias para igualar la exigencia de carga en tiempo real. El ahorro de combustible es mejor gracias a la combinación de desaceleración, comunicaciones mejoradas entre el motor y la transmisión, y el uso efectivo de la transmisión directa. Estas avanzadas tecnologías facilitan a los conductores conducir dentro de un punto óptimo más extenso para lograr un mayor ahorro de combustible. La capacidad de potencia de 425hp (317kW) incluye la tecnología patentada SmartTorque2 además de la función de control de aceleración del vehículo.
SmartTorque2 detecta automáticamente el peso del vehículo, la pendiente/subida y la marcha a la que va el vehículo; luego, selecciona la torsión óptima para ofrecer el mayor ahorro de combustible y el mejor desempeño en cada marcha. Ya sea que esté subiendo una colina, ingresando a la autopista o avanzando entre el lento tráfico, SmartAdvantage Powertrain le ofrece la potencia que necesita, cuando la necesita.
El control de aceleración del vehículo (VAM) es una función electrónica única que se habilita automáticamente en los motores Cummins ISX12 del SmartAdvantage Powertrain™. Asiste con la tasa de aceleración desde el arranque del vehículo, por lo que mantiene una aceleración más uniforme gracias a una transición entre marchas más eficiente. El control de aceleración del vehículo da como resultado una aceleración más suave y un menor desgaste de la unidad motriz y, a la vez, aumenta el ahorro de combustible.
Transmisión automática de 10 velocidades Eaton Fuller Advantage
Las nuevas funciones de la transmisión automática de 10 velocidades Eaton Fuller Advantage incluyen el uso estratégico de componentes livianos y la lubricación precisa. La tecnología Small-Step permite la desaceleración con una transmisión automática y eficiencia en la transmisión directa. El cambio de marchas mejorado se basa en la pendiente/subida, la torsión del motor y la posición del acelerador.
El ahorro de combustible es aún mayor gracias a la lubricación de precisión. La tecnología de lubricación precisa reduce las pérdidas excesivas y elimina la necesidad de un refrigerador en la mayoría de las aplicaciones, para un peso menor y mayor confiabilidad.
Si desea obtener más detalles sobre la transmisión automática de 10 velocidades Eaton Fuller Advantage, visite roadranger.com/smartadvantage.