ISX12 G (2013)
239 - 298 kW
1559 - 1966 N•m
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
El motor de gas natural ISX12 G ofrece una potente fuerza de tiro y la durabilidad para trabajo pesado que exige el tractor/camión de transporte regional, los camiones profesionales y de recogida de desechos. Tiene la tecnología recirculación de gases de escape refrigerados por combustión estequiométrica (SEGR), lo que permite el uso de un catalizador de tres vías (TWC) que no requiere mantenimiento. Las capacidades de potencia van desde 320 hp a 400 hp (239-298 kW) con 1450 lb-ft (1966 N•m) de torsión máxima. La eficiencia inherente de este motor y un abundante suministro de gas natural reducen los costos de operación, lo cual convierte al ISX12 G en la opción natural para su flota.
Motor hecho en fábrica, que funciona exclusivamente a gas natural.
El ISX12 G es un motor hecho en fábrica, que funciona exclusivamente a gas natural, y cuyo diseño se basa en el motor de diésel Cummins ISX12. El ISX12 G comparte con su equivalente a diésel muchas piezas y componentes, y funciona con un 100 por ciento de gas natural de combustión limpia y bajo costo. El ISX12 G cumple con las normas de emisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y la Junta de Recursos del Aire de California (ARB), y la regulación 2014 EPA para gas de efecto invernadero (GHG) y las regulaciones para el consumo de combustible del Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT).
El ISX12 G es una gran opción para revolvedoras, camiones basculantes y de recogida de desechos, con una relación potencia/peso alta y 700 lb-ft (949 N•m) de torsión en acoplamiento del embrague. Las cuatro calificaciones para camiones de desecho, además de las opciones de toma de fuerza del motor delantero (FEPTO) y del motor trasero (REPTO), ofrecen potencia y flexibilidad para una amplia variedad de vehículos.
El ISX12 G también es la opción natural para camiones de transporte local y camiones de transporte de carga parcial, además de tractores. Las cinco capacidades de potencia, que van de 320 hp a 400 hp (239-298 kW), el frenado del motor y la opción de transmisión manual o automática ofrecen a las compañías de transporte en camiones el desempeño que necesitan para satisfacer los requisitos de la flota, además de la flexibilidad de usar gas natural comprimido (GNC) o gas natural líquido (GNL).
Tecnología avanzada de combustión.
El ISX12 G usa la tecnología para la combustión SEGR con encendido por chispa para ofrecer como resultado un motor de gas natural de alto desempeño y para trabajo pesado. El sistema de recirculación refrigerada de gases de escape toma una cantidad moderada de gas de escape que pasa por un refrigerador, a fin de reducir la temperatura antes de mezclar ese gas con el combustible y con el aire entrante en el cilindro. SEGR da como resultado mayor densidad de energía y más ahorro de combustible en comparación con los motores que tienen la tecnología estequiométrica tradicional o que funcionan a gas natural de mezcla pobre. Esta tecnología también permite el uso de un TWC para control de las emisiones.
Postratamiento sin mantenimiento
Los TWC son dispositivos efectivos, simples y pasivos que se ofrecen conjuntamente como parte del silenciador. Ofrecen un control uniforme de emisiones, no requieren mantenimiento y pueden montarse sobre el vehículo vertical u horizontalmente. El ISX12 G no necesita postratamiento activo como por ejemplo un filtro para partículas de diésel (DPF) o una disminución catalítica selectiva (SCR).
Gas natural - Usted elige el combustible.
El ISX12 G funciona con un 100 por ciento de gas natural, el cual puede transportarse en el vehículo en formato comprimido o líquido (GNC o GNL, respectivamente). El ISX12 G también puede funcionar con gas natural renovable (GNR) elaborado a partir del biogás o del gas de vertedero que se ha procesado con el fin de que tenga la calidad de combustible apto para vehículo. Hay disponibilidad de diferentes tanques de GNC y GNL para satisfacer los requisitos de límites. Consulte con el fabricante de su vehículo para obtener detalles.
¿Está considerando la posibilidad de comprar un motor Cummins? Si desea obtener más información, incluyendo precios y datos técnicos adicionales, comuníquese con su representante de Cummins. Si necesita ayuda para encontrar un representante, el Buscador de puntos de ventas y servicios de Cummins puede resultarle útil.