ISX para aplicaciones usadas en el mantenimiento de pozos (EPA 2007)
287 - 447 kW
1966 - 2779 N•m
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
Todos los componentes del Cummins ISX han sido diseñados y fabricados para optimizar el nivel de confiabilidad y el ahorro de combustible, lo cual le garantiza menores costos operativos al desempeñar sus tareas en pozos de petróleo y gas, además de un desempeño óptimo.
El ISX cuenta con el sistema secundario probado de recirculación refrigerada de gases de escape y el turbocompresor VG. Un filtro para partículas Cummins y un filtro coalescente completan el sistema totalmente integrado.
El ISX está diseñado para ofrecer un servicio confiable durante muchos años. Su turbocompresor es un buen ejemplo. Puesto que tiene solo una pieza movible en el flujo de gases calientes del escape, es más confiable y resistente que los turbos de la competencia. Si a eso le sumamos camisas de cilindro con traba media patentadas, componentes de alta resistencia y prácticas de diseño Six Sigma, el resultado es un motor para aplicaciones que funcionan con combustible y a gas, con una larga vida útil.