ISM para aplicaciones usadas en el mantenimiento de pozos (EPA 2007)
209 - 336 kW
1559 - 2102 N•m
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
Todas las ventajas.
El Cummins ISM es imbatible por su confiabilidad, sus costos de funcionamiento bajos y su excelente desempeño.
Tiene una de las relaciones potencia a peso más altas de su clase. El avanzado sistema de inyección de combustible y el turbocompresor de geometría variable (Turbo VG) da como resultado un excelente desempeño en cualquier terreno y condición. Cummins ISM con certificación EPA 2007 tiene un ahorro de combustible comparable con el modelo anterior, por lo que puede disfrutar de mayores ahorros en cada milla.
Además, Cummins ha diseñado y fabricado cada elemento usando los procesos Seis Sigma para garantizar un nivel de calidad excelente ininterrumpido en cada motor ISM.