ISM (EPA 2004)

Certificación

Aplicaciones

Camiones de bomberos y ambulancias Camión para trabajo pesado Motores para casas rodantes y vehículos recreativos Autobús urbano

Regiones disponibles

Rusia,  Estados Unidos y Canadá,  África y Medio Oriente,  México,  Filipinas,  Singapur,  Brasil,  Bolivia,  Uruguay,  Paraguay,  Argentina,  Colombia,  América Central  Europa,  Japón,  Corea

Visión general:

Cummins ISM sigue siendo el líder entre los motores de diésel de su clase para trabajo pesado. Evaluado y probado exhaustivamente para satisfacer las rigurosas normas de durabilidad de Cummins, el ISM satisface los requisitos más recientes sobre emisiones sin necesidad de un costoso postratamiento ni combustibles especiales. El resultado: usted gana. Cummins ISM es un motor que supera claramente a la competencia, gracias a su confiabilidad probada, su sorprendente ahorro de combustible y los componentes electrónicos que conforman todas sus funciones para ofrecer un costo operativo bajo.

Ahorro de combustible excepcional
Cummins ISM sigue ofreciendo un ahorro de combustible sorprendente, gracias a su sistema de combustible regulado electrónicamente con tecnología de control avanzado del aire. Esperamos que el ISM siga siendo el líder en ahorro de combustible entre los motores de su clase que cumplen con los requisitos sobre emisiones de 2.5 gramos de NOx+NMHC.

Aceleración sorprendente
El turbocompresor de geometría variable (Turbo VG) produce una respuesta de aceleración más rápida con poco retraso de movimiento. En términos de los conductores, eso significa una mayor potencia de aceleración para transportar su carga, y una aceleración más rápida para los carriles de acceso en autopistas.

Satisfacción del conductor
Si bien es importante cumplir con las normas de la EPA, nuestra prioridad número uno es la satisfacción constante de nuestros conductores de camiones. Los conductores quieren un motor que pueda impulsar el vehículo sobre una superficie empinada sin bajar de marcha. Un motor que alcanza altas mpg con poco mantenimiento. Además, es un motor que permite una interacción útil con el conductor y orientación a través del análisis de los datos del viaje actual.

*Relevante para motores ISM fabricados entre enero de 2004 y diciembre de 2006

Motor
Modelo
Hp
publicada
Torsión
máxima
ISM 500* 500 1550 a 1300
ISM 500* 500 1450 a 1300
ISM 475* 475 1550 a 1300
ISM 450* 450 1550 a 1300
ISM 450* 450 1450 a 1200
ISM 410 410 1550 a 1200
ISM 400* 400 1450 a 1200
ISM 370 370 1450 a 1200
ISM 370 370 1350 a 1200
ISM 350 350 1350 a 1200
ISM 330** 330 1040 a 1200
ISM 330 330 1350 a 1200
ISM 330 330 1250 a 1200
ISM 310 310 1150 a 1200
ISM 280** 280 900 a 1200
ISM 280 280 1150 a 1200
 
Capacidades de potencia SmartTorque del ISM
ISM 350 ST 350 1450/1350 a 1200
ISM 330 ST 330 1350/1250 a 1200
 
Calificaciones profesionales del ISM
ISM 425V 425 1550 a 1200
ISM 385V 385 1450 a 1200
ISM 385V 385 1350 a 1200
ISM 350V 350 1450 a 1200
ISM 350V 350 1350 a 1200
ISM 320V 320 1150 a 1200
ISM 285V 285 1150 a 1200

 

  Todas las calificaciones son de una velocidad regulada de 2100 rpm
  Es posible que no todas las calificaciones del ISM estén disponibles en octubre de 2002
* Clasificado para RV, camiones de bomberos y autobuses
** Clasificado para transporte urbano especial

 

  Para trabajo liviano Para trabajo normal Servicio exigente
Aceite y filtro 35,000 mi 25,000 mi 15,000 mi
Filtro de combustible 15,000 mi 15,000 mi 15,000 mi
Filtro del refrigerante 50,000 mi 50,000 mi 50,000 mi
Ajuste de válvula 120,000 mi 120,000 mi 120,000 mi
VG, activador y filtro Inspección a las 250,000 mi Inspección a las 250,000 mi Inspección a las 250,000 mi


* Los intervalos de drenaje de aceite pueden extenderse usando el aceite Valvoline Premium Blue®.