ISG12 Euro IV/V (mercados de exportación)

Energía 350 - 500 hp
261 - 373 kW
Torsión 1328 - 1696 lb-ft
1801 - 2299 N•m
Certificación Euro V

Aplicaciones

Camión y autobús con certificación Euro Camiones de bomberos y ambulancias Camión para trabajo pesado Transporte de pasajeros Motor a aceite y gas

Regiones disponibles

Estados Unidos y Canadá,  Rusia,  África y Medio Oriente,  México,  Filipinas,  Singapur,  Brasil,  Bolivia,  Uruguay,  Paraguay,  Argentina,  Colombia,  América Central  Europa,  Japón,  Corea

Visión general:

La serie G reduce los requisitos de diseño para los fabricantes de vehículos y equipo gracias a un paquete común de instalación compacto. Un objetivo de diseño clave para la serie G ha sido lograr disminuciones de peso considerables para aumentar la relación potencia/peso. Un bloque modelado conserva alta rigidez y descarta el material innecesario. El uso de material compuesto en el cárter de aceite y la cubierta de la válvula permite lograr reducciones en el peso. Gracias a este enfoque innovador, la serie G tiene un peso de motor increíblemente bajo de solo 1,900 libras (862 kg) sin eliminar toda la fuerza y durabilidad de la estructura que se espera encontrar en un motor Cummins para trabajo pesado.

La serie G incorpora el sistema de combustible de inyección de alta presión (XPI) que tiene el motor de la serie X más grande y más potente. Gracias a las múltiples inyecciones impulsadas por los controles electrónicos de alta precisión de Cummins, el sistema de combustible XPI contribuye a una torsión máxima sumamente fabulosa para la serie G de casi 1700 lb-ft (2300 N•m), junto con un aumento de torsión tan alto como un 60 por ciento disponible. Estas características permiten que la serie G ofrezca una respuesta excepcionalmente rápida para aumentar los factores de carga a partir de las rpm bajas del motor.

La serie G ofrece ahorro de combustible a través de tecnología de reducción parasítica sin bombas de flujo variable que agregan un costo innecesario y disminuyen la confiabilidad. Su exclusivo diseño de árbol de levas en cabeza (SCIH) con tren de válvulas giratorias y los puertos de ingreso de alta eficiencia tienen la misma temática de diseño de mínima complejidad y máxima eficiencia. El diseño liviano permite mayor carga útil a la vez que requiere menor energía para la fabricación que los diseños de la competencia.

El ISG12 es la solución de potencia ideal para los camiones de trabajo pesado en recorridos de transporte largos, regionales y de servicio profesional, para autobuses, camiones de bomberos y vehículos recreativos. Este motor ofrece un rango de potencia que va desde 350 hp hasta 500 hp (261-373 kW) en un paquete compacto y liviano. Los motores de la serie G estarán disponibles para satisfacer variantes mundiales de los requisitos sobre emisiones. Cuando se lazó al mercado en 2014, la serie G satisfacía los requisitos sobre emisiones de las normas Euro III, Euro IV y China NS4. Los motores de 12L que cumplan con las normas Euro V, Euro VI y las principales emisiones EPA están en desarrollo y siendo sometidos a pruebas de campo en los mercados mundiales.

¿Está considerando la posibilidad de comprar un motor Cummins? Si desea obtener más información, incluyendo precios y datos técnicos adicionales, comuníquese con su representante de Cummins. Si necesita ayuda para encontrar un representante, el Buscador de puntos de ventas y servicios de Cummins puede resultarle útil.