ISF3.8 para vehículo comercial liviano

Energía 141 - 168 hp
105 - 125 kW
Torsión 331 - 442 lb-ft
449 - 599 N•m
Certificación Euro III

Aplicaciones

Vehículo comercial liviano

Visión general:

La familia de motores ISF es la más reciente incorporación a la línea de motores confiables de Cummins. Puesto que tiene un desempeño excepcional, es liviano, garantiza bajos costos operativos y ofrece el nivel de confiabilidad y durabilidad que ya es característico de Cummins, el motor ISF3.8 es ideal para vehículos comerciales livianos, tales como camiones, furgonetas, camionetas y vehículos utilitarios. El ISF3.8 es el motor más liviano y fuerte dentro de su categoría de cilindradas y es la opción perfecta para instalaciones sensibles al peso y con limitaciones de espacio, con un PBV por arriba de las 3.5 toneladas.

El ISF3.8 ofrece ingeniería térmica avanzada, integración electrónica y un sistema de combustible de conducto común de alta presión. Además, el turbocompresor de descarga de Cummins se usa para ofrecer un desempeño excelente en todo el rango de rpm, y una mejor respuesta hasta la torsión más alta en el límite inferior.

Actualmente disponible con niveles de emisión que se ajustan a las normas Euro III y Euro IV, el ISF3.8 ofrece energía y torsión altas para un motor de su peso y tamaño. Cummins usa la arquitectura modular para crear el ISF3.8 con la capacidad de satisfacer las regulaciones de emisiones actuales y futuras más exigentes del mundo. Se pueden lograr niveles más bajos de emisiones regulados por normas superiores a la Euro IV sin sacrificar el desempeño y casi sin afectar la instalación.

Potencia publicada   141-168 hp (105-125 kW)
Torsión máxima  331-442 lb-ft (450-600 N•m) 
Cantidad de cilindros  4
Peso del motor (seco)  280 kg 
Sistema de combustible HPCR 
Emisiones Euro 3, Euro 4
Velocidad regulada   2600 rpm 
125 kW a 2600 / 600 N•m a 1300
115 kW a 2600 / 500 N•m a 1200
105 kW a 2600 / 450 N•m a 1200