ISB6.7 G
149 - 179 kW
705 - 759 N•m
Aplicaciones
Visión general:
En 2016, Cummins Westport presentará un nuevo motor de gas natural especial para transporte, transporte público y autobús escolar, camión para trabajo mediano y los mercados de vehículos profesionales. Basado en la plataforma diésel ISB6.7 de Cummins, el ISB6.7 G de Cummins Westport ofrecerá hasta 240 hp (179 kW) y 560 lb-ft (759 Nm) de torsión y estará disponible con transmisiones automáticas. Lanzado al mercado con las normas de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. 2016 (EPA) y de la Junta de Recursos del Aire de California, el SB6.7 G también cumplirá con los requisitos de GHG de la EPA 2016.
El ISB6.7 G tiene los mismos controles de combustión avanzados con catalizador de tres vías (TWC) que los motores ISL G e ISX12 G de Cummins Westport. Funciona con un 100 por ciento de gas natural, el cual puede transportarse en el vehículo en formato comprimido o líquido (GNC o GNL, respectivamente). También puede funcionar con un 100 por ciento de biometano o gas natural renovable, lo cual cumple con las especificaciones de combustible publicadas por Cummins.
Si desea obtener más información, incluyendo precios y datos técnicos adicionales, comuníquese con su representante de Cummins. Si necesita ayuda para encontrar un representante, el Buscador de puntos de ventas y servicios de Cummins puede resultarle útil.