ISB4.5 para camiones y autobuses con certificación euro
112 - 157 kW
651 - 850 N•m
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
Respaldado por la experiencia de más de 20 años y 10 millones de unidades, Cummins ISB cumple con las rigurosas regulaciones de emisiones de todo el mundo y tiene los mismos beneficios operativos en cualquier lugar que se lo use. Está disponible para niveles de emisión que abarcan desde Euro 2 hasta Euro 6 y para vehículos que funcionan en Europa, Turquía, Rusia, China, Brasil o India.
La familia de motores de 4 cilindros serie Cummins B tiene una larga trayectoria de certificaciones que van desde pre-Euro 1 hasta Euro 5. Las actualizaciones tecnológicas, incluyendo turbocompresión, sistema de enfriamiento del aire, controles electrónicos, sistemas de combustible de conducto común a alta presión, mayor desplazamiento y postratamiento del escape, han llevado al motor a liderar la industria como lo hace en la actualidad.
El ISB4.5 de última generación avanza aún más e incorpora la certificación de emisiones Euro 6. Combina los beneficios más importantes de la certificación Euro 5 con los del motor ISF3.8 y las tecnologías de emisiones ultrabajas de Cummins. Incorpora las características del diseño modular automotriz líder, lo cual permite que los principales componentes sean más sencillos y livianos. Eso significa que el peso del motor es 10% más liviano que el producto actual, a pesar de la incorporación de las tecnologías de emisiones más importantes. El diseño del sistema de combustión también hace que el nuevo motor sea aún más silencioso que la versión con certificación Euro 5.
Los motores con la certificación Euro 6 usan una combinación de recirculación de gases de escape refrigerados (EGR) y turbocompresión de geometría variable (VGT), junto con un nuevo sistema de postratamiento que incorpora la filtración de partículas (filtro para partículas de diésel) con la disminución catalítica selectiva (SCR).
Cummins tiene la función de entrada y escape de aire integrados, junto con todas las tecnologías principales disponibles en las dependencias. Eso permite el desarrollo de un producto perfecto para operadores y para el medio ambiente. Los sistemas de recirculación de gases de escape y de reducción catalítica selectiva están correctamente equilibrados para cumplir con los niveles establecidos de NOx, y permitir el mayor ahorro posible de combustible y consumo de Adblue con los menores costos posibles de funcionamiento. SmartEfficiency de Cummins es una serie de mejoras orientadas al cliente, que ofrecerán más ventajas con mayor eficiencia.
Para 2017, el ISB4.5 incorpora más beneficios para el cliente, nuevas capacidades de potencia específicamente con torsión alcanzada a revoluciones más bajas considerablemente mejorada desde las 700 rpm. Esto ofrecerá una mejor aceleración del vehículo a través de todo el rango de revoluciones. El motor alcanza la nueva torsión máxima de 850 Nm desde 760 Nm, lo que aumenta su campo de acción y lo hace apto para una gama más amplia de aplicaciones, pesos de vehículos y ciclos de trabajo.