Motores de diésel industriales

Cummins fabrica motores de diésel de excelente rendimiento para uso industrial, incluidas la industria de agricultura, construcción, ferrocarril, minería, aceite y gas.

motor-cummins-agricultura-ar-tractor.jpgMotores agrícolas

Los agricultores confían en Cummins para potenciar todas sus máquinas, desde tractores hasta vibradoras para árboles. Por más de 60 años, Cummins ha producido los mejores motores para uso agrícola del mundo, y trabaja de cerca con las mejores marcas de la industria para proporcionar maquinaria que funcione con la misma resistencia y firmeza que lo hace usted.

Explorar los motores Cummins para uso agrícola


vehículo-para-la-construcción-con-motor-cummins.jpgMotores para la construcción

Los trabajos pesados requieren equipos resistentes, y no hay nadie que haga motores para la construcción más sólidos que Cummins. Nuestros motores para la construcción son aclamados por su legendaria durabilidad y confiabilidad, y producen una entrega de energía con mayor capacidad de respuesta con mínimo mantenimiento, lo que se traduce en un nivel de máxima productividad en sus operaciones.

Explorar los motores Cummins para la construcción


motores-para-uso-ferroviario-cummins-csx.jpgMotores para maquinarias ferroviarias

Cummins trabaja en forma conjunta con algunas de la compañías ferroviarias más importantes del mundo para suministrar energía a maquinarias ferroviarias de todo el mundo. Nuestros potentes y eficientes motores de diésel ayudan a estas compañías a optimizar los presupuestos, el tiempo de actividad y la satisfacción del cliente con bajo costo de operación y alto nivel de confiabilidad.

Explorar los motores Cummins para maquinarias ferroviarias


vehículo-para-la-minería-con-motor-cummins-zhungeer.jpgMotores para minería

Los operadores mineros conocen y confían en Cummins porque hemos suministrado energía en la industria por más de 80 años. Las maquinarias para minería con motores Cummins, que abarcan desde excavadoras y camiones mineros hasta perforadoras y camiones cargadores, ofrecen un rendimiento que cumple con los estándares de emisiones y con ahorro de combustible, lo que ofrece el costo más bajo por tonelada en las aplicaciones de mayor demanda.

Explorar los motores Cummins para minería


perforación-de-petróleo-alimentada-por-cummins-icd.jpgMotor a aceite y gas

El desempeño, la productividad y la excepcional confiabilidad de Cummins la convierten en una fuerza creciente en la industria del gas y el petróleo. Nuestros motores de alta potencia de 19 a 60 litros cumplen con las estrictas regulaciones sobre emisiones de Nivel 4 Final. Y con más de 7,000 distribuidores y sitios de servicios, su motor Cummins siempre está listo para la acción.

Explorar los motores Cummins a aceite y gas

Estudio de caso Acciones

Irrigadoras Goldacres, impulsadas por los motores Cummins desde 1999

Ver

Cummins contribuye al crecimiento global de la producción de almendras

Ver

Cummins potencia a GUSS - el primer rociador autónomo para huertos

Ver

Hardi looks to the future with Cummins Performance Series

Ver

Cummins Tier 4 Final power for the Apache sprayer range

Ver

Cummins helps build the Australian cotton industry

Ver

Cummins power units are the pick of the crop

Ver

Cutting edge efficiency

Ver

Cummins Performance Series Enables Engine Downsizing for Bandit Industries Whole Tree Chipper

Ver

Cummins Powers the Future of Agriculture

Ver


Para ver todos los estudios de caso, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.