SmartAdvantage™ Powertrain con transmisión semiautomática

Desde su lanzamiento en 2013, el SmartAdvantage™ Powertrain de Cummins e Eaton ha probado ser el tren motriz con mayor ahorro de combustible en la industria transportista. Ahora, la línea de productos de SmartAdvantage™ Powertrain incluye la transmisión automática small-step original y la nueva versión de transmisión directa que ofrece el mejor ahorro de combustible de su clase para la mayor cantidad de clientes hasta el momento.

motor cummins con smartadvantage powertain con transmisión semiautomáticaCummins X15 con SmartTorque2 y SmartCoast

El SmartAdvantage™ Powertrain ofrece la opción de motores Cummins X15 o X12 con SmartTorque2 (ST2) y SmartCoast™, junto con la transmisión semiautomática (AMT) Eaton Fuller Advantage® de 10 velocidades. El motor y la transmisión comparten datos importantes, lo cual determina la torsión requerida para ofrecer el nivel de potencia óptimo que los conductores exigen.

El X15 SmartAdvantage Powertrain optimiza el cambio de marchas basándose en la pendiente/subida, el peso del vehículo, la torsión del motor y la posición del acelerador. El resultado es un cambio de marchas sin errores ni conjeturas, lo cual hace que cada conductor de su flota sea tan eficiente como su mejor conductor.

Transmisión directa o transmisión automática. La ventaja de poder elegir

El X15 SmartAdvantage™ Powertrain con transmisiones directas está diseñado para aumentar el ahorro de combustible en ciclos de trabajo y condiciones operativas especiales. Algunos conductores de camiones de transporte local y camiones de transporte de carga parcial notarán mejores resultados usando la transmisión automática small-step.

Transmisión automática de 10 velocidades Eaton Fuller Advantage

Las nuevas funciones de la transmisión automática de 10 velocidades Eaton Fuller Advantage incluyen el uso estratégico de componentes livianos y la lubricación precisa. La tecnología Small-Step permite la desaceleración con una transmisión automática y eficiencia en la transmisión directa. El cambio de marchas mejorado se basa en la pendiente/subida, la torsión del motor y la posición del acelerador.

El ahorro de combustible es aún mayor gracias a la lubricación de precisión. La tecnología de lubricación precisa reduce las pérdidas excesivas y elimina la necesidad de un refrigerador en la mayoría de las aplicaciones, para un peso menor y mayor confiabilidad.

Vea esta prueba de conducción de SmartAdvantage™...

SmartAdvantage™ le ofrece a su flota una ventaja importante respecto de la competencia, ya que permite un increíble ahorro de combustible y una mayor satisfacción de los conductores.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.