Camiones para trabajo pesado con motores de Cummins

Los motores diesel Cummins son los favoritos en el mercado de camiones para trabajo pesado de Norteamérica. Los conductores, operadores/propietarios y administradores de flota coinciden en lo siguiente: los motores Cummins están entre los más potentes y confiables para los camiones de la clase 8.

Los clientes de camiones con aplicaciones de carga regionales y vocacionales sensibles al peso que necesitan una carga útil máxima no deberían buscar nada más que los motores X12. Para viajes largos donde la eficiencia es clave, la serie 15 Efficiency es la opción óptima. Los clientes que necesiten un motor de más de 500 HP deben considerar la serie X15 Performance, que es ideal para los clientes de transporte de línea premium. Y para aplicaciones multipropósito que requieren acceso continuo a potencia máxima, el motor X15 Productivity es para usted.

Estos motores de diesel de Cummins para trabajo pesado están disponibles en una variedad de *fabricantes de camiones. Encuentre un distribuidor o visite el sitio web de fabricante de equipos originales de camiones para conocer la disponibilidad de motores específicos dentro de los modelos de camiones que se enumeran a continuación.

*Esta información fue actualizada por última vez en agosto de 2022

Los motores Cummins están disponibles en estos modelos de camiones para trabajo pesado
 

logotipo de freightliner

Los modelos disponibles con motores Cummins son:

  • Next Gen Cascadia
  • 122SD
  • 114SD

Buscar un distribuidor de Freightliner


logotipo de international

Los modelos disponibles con motores Cummins son:

  • Serie LT
  • Series HX
  • LoneStar
     

Buscar un distribuidor de International


logotipo de kenworth

Los modelos disponibles con motores Cummins son:

  • W900
  • W990
  • T880
  • T680
  • C500

Buscar un distribuidor de Kenworth


logotipo de peterbilt

Los modelos disponibles con motores Cummins son:

  • 579
  • 567
  • 389
  • 367

Buscar un distribuidor de Peterbilt


volvo_logo_250.jpg

Los modelos disponibles con motores Cummins son:

  • VNL 300
  • VNL 400
  • VNL 740
  • VNL 760
  • VNL 860
  • VNX 300
  • VNX 400
  • VNX 740

Buscar un distribuidor de Volvo


logotipo de western star

Los modelos disponibles con motores Cummins son:

  • 6900
  • 4700
  • 4900
  • 49X

Buscar un distribuidor de Western Star

Estudio de caso Acciones

Un distribuidor de Kenworth cumple sus objetivos con los motores ISXe5 de Cummins

Ver

Una empresa maderera neozelandesa confía en Cummins para transportar 3.5 M de toneladas por año

Ver

Los motores Cummins mejoran la actividad de un transportista de madera neozelandés

Ver

Los motores Cummins contribuyen al éxito que disfruta O'Neil Transport desde hace décadas

Ver


Para ver todos los estudios de caso, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.