La combinación de la serie X15 Efficiency 2020 o posterior o el motor X12 2021 con capacidades de potencia EX, transmisión Endurant HD y datos de anticipación de GPS ofrecen el siguiente nivel de optimización del tren motriz. Actualmente, las capacidades de potencia EX brindan acceso a 4 características únicas, incluida On-Ramp Boost, una característica patentada exclusiva de Cummins. Las actualizaciones futuras continuarán brindando acceso a las características electrónicas del motor y la transmisión que mejoran el rendimiento del conductor y la eficiencia operativa.
Las funciones anteriores del tren motriz como SmartCoast y Predictive Cruise Control, que requerían una calibración única ADEPTTM, están habilitadas en las capacidades de potencia EX de forma predeterminada.


Características disponibles1 | Descripción |
---|---|
Cambio de marchas predictivo | Mejora la selección de la marcha de la transmisión utilizando datos de anticipación para mejorar el rendimiento del vehículo en pendientes. |
On-Ramp Boost | Identifica cuando un vehículo está en una rampa y permite una aceleración mejorada del vehículo para ayudar en la maniobra de fusión. |
Frenado predictivo | Utiliza datos de anticipación e integración mejorada de la transmisión para controlar mejor la velocidad del vehículo en colinas. |
Energía dinámica | La capacidad de potencia nominal se adapta a la ruta y la carga del vehículo para permitir un mayor ahorro de combustible durante los ciclos de conducción fáciles y un rendimiento adecuado durante los ciclos de conducción difíciles. |
Ajuste de velocidad en pendientes | Aumenta temporalmente la velocidad del vehículo al final de una pendiente para atravesar de forma eficiente el terreno venidero. |
1La disponibilidad de las características puede variar según el fabricante de equipos originales.