Elija el combustible de su motor
Innovación. Tecnología y servicios
La nueva estrategia de plataforma de motores independientes de combustible bajo en carbono de Cummins
Téngalo todo con la línea de trenes de potencia 2021 X15 y X12.
Con un enfoque en el tiempo de actividad, el costo total de propiedad y la facilidad de operación, las plataformas para trabajo pesado de Cummins le ofrecen los mejores motores de 15 litros y 12 litros hasta ahora. Comenzando con los de 15 litros más confiables jamás producido, hasta ofrecer capacidades de potencia EX para un mejor desempeño del conductor, X15 y X12 le brindan la confianza necesaria para mejorar su negocio sin sacrificar nada.
"El laboratorio que importa es el mundo real"
-Devon Simper, gerente de Operaciones de Savage Trucking
El Cummins X15 es la respuesta a la necesidad de nuestros socios de flota, que buscaban un rendimiento confiable y duradero. Ese es el caso, por ejemplo, de Savage Trucking: los motores X15 de Cummins permiten a sus camiones trasladar cargas de 129,000 libras en altitudes de 9,000 pies sobre el nivel del mar por todo el Oeste estadounidense.
Mire cómo logra Cummins que su flota maximice el desempeño y la eficiencia.
Potencia aún en aplicaciones sensibles al peso

Motor para trabajo pesado destacado
X12 (2021)
El X12 está diseñado para proporcionar la máxima carga útil en las aplicaciones sensibles al peso. Con solo 2,050 lb, el X12 es al menos 150 lb más liviano que el motor de 11 L más liviano de la competencia, aún así sigue ofreciendo un potente rendimiento de 350-500 HP y torsión de 1250-1700 lb-ft. Con la respuesta y la energía de los motores de mayor cilindrada, el X12 ofrece el rendimiento que desean los conductores y maximiza la eficiencia para cada trabajo.
Cummins en acción
Servicio para mantenerlo en movimiento
Elija entre nuestra red de más de 9,000 ubicaciones de servicio y distribuidores en todo el mundo.
FiberRed®
Plataforma de tecnología digital
Mediante el uso de IoT e inteligencia artificial de última generación, recopilamos macrodatos y los aplicamos para su beneficio en todas las áreas de Cummins.
Extienda la vida útil de su motor con piezas originales de Cummins
Hay una diferencia. No hay coincidencia para "piezas originales de Cummins".