GTA8.3 para aplicaciones de compresión de gas

Energía 175 - 190 hp
130 - 142 kW

Aplicaciones

Petróleo y gas Compresión de gas

Visión general:

Las aplicaciones de compresión en la boca del pozo de petróleo requieren confiabilidad y durabilidad. Para operaciones confiables y asistencia de primer nivel, usted necesita el Cummins GTA8.3 , un motor de gas natural de alto rendimiento, que tiene la reputación probada de los motores de diésel de la serie Cummins C y muchos de sus mismos componentes para trabajo pesado. Puede confiar en el GTA8.3 para mantener bajos los costos de mantenimiento y el flujo de gas. Todos los días.

Especificaciones generales
Gas natural de 6 y 4 cilindros en línea

Diámetro 4.49 in (114 mm)
Trazo 5.32 in (135 mm)
Desplazamiento 8.3 L (505 in³)
Potencia del motor* 175-190 hp (131-142 kW)
Porcentaje de compresión 8.5:1
Aspiración Turboalimentada y posenfriada
Tipo de escape Colector seco
Peso** 1650 lb (748 kg)
Capacidad del refrigerante 2.9 gal (10.9 L)
Capacidad para aceite lubricante 6.5 gal (32.0 L)
Rotación Sentido contrario a las agujas del reloj

* Condicionado por la calificación
** El peso es aproximado y varía según las opciones.

Modelo Calificación

Radio de compresión

Emisiones
GTA8.3

118 hp (88 kW) a 1800 rpm

10.5:1

(1)

GTA8.3

99 hp (74 kW) a 1500 rpm

10.5:1

(1)


(1) PUEDE ACTUALIZARSE Y CUMPLE CON TODAS LAS NORMATIVAS RELATIVAS AL CONSUMIDOR: este motor puede funcionar con un catalizador de tres vías en esta calificación. Es la responsabilidad del dueño/operador actualizar el motor con un controlador de porcentaje de aire/combustible y un catalizador de tres vías que pueda cumplir con las regulaciones SI NSPS. El dueño/operador debe llevar adelante pruebas de cumplimiento en el sitio y enviar documentación según los requisitos de las normas NSPS de EPA para SI.