G855 y GTA855 para aplicaciones de compresión de gas

Energía 157 - 286 hp
117 - 213 kW

Aplicaciones

Petróleo y gas Compresión de gas

Visión general:

Las aplicaciones de compresión y recolección en la boca de pozo requieren un motor que sea confiable y duradero. Para operaciones confiables y asistencia de primer nivel, usted necesita el Cummins G855 y el GTA855, motores de gas natural de alto rendimiento, que tienen la reputación probada de los motores de diésel Cummins y muchos de sus mismos componentes para trabajo pesado. Puede confiar en los motores Cummins para mantener bajos los costos de mantenimiento y el flujo de gas. Todos los días.

Especificaciones generales
Gas natural de 6 y 4 cilindros en línea

Diámetro 5.5 in (140 mm)
Trazo 6.0 in (152 mm)
Desplazamiento 14.0 L (855 in³)
Potencia del motor* 157-286 hp (117-213 kW)
Porcentaje de compresión AN: 10:1 TP: 8.5:1
Aspiración Aspiración natural o turboalimentada y posenfriada
Tipo de escape Colector de escape refrigerado con agua
Peso** 2970 lb (1347 kg)
Capacidad del refrigerante 5.5 gal (20.8 L)
Capacidad para aceite lubricante 15 gal (57 L)
Rotación Sentido contrario a las agujas del reloj

* Condicionado por la calificación
** El peso es aproximado y varía según las opciones.

Modelo Calificación

Radio de compresión

Emisiones
G855

188 hp (140 kW) a 1800 rpm

10:1

(1)

G855

157 hp (117 kW) a 1500 rpm

10:1

(1)

GTA855

286 hp (213 kW) a 1800 rpm

8.5:1

(2)

GTA855

225 hp (168 kW) a 1800 rpm

8.5:1

(1)

GTA855

238 hp (177 kW) a 1500 rpm

8.5:1

(2)


(1) PUEDE ACTUALIZARSE Y CUMPLE CON TODAS LAS NORMATIVAS RELATIVAS AL CONSUMIDOR: este motor puede funcionar con un catalizador de tres vías en esta calificación. Es la responsabilidad del dueño/operador actualizar el motor con un controlador de porcentaje de aire/combustible y un catalizador de tres vías que pueda cumplir con las regulaciones SI NSPS. El dueño/operador debe llevar adelante pruebas de cumplimiento en el sitio y enviar documentación según los requisitos de las normas NSPS de EPA para SI.

(2) This engine does not meet the revised EPA SI NSPS requirements for non-emergency engines and is offered only for use outside the U.S.