Aplicaciones de compresión de gas G5.9E

Energía 70 - 99 hp
52 - 74 kW

Aplicaciones

Petróleo y gas Compresión de gas

Visión general:

La compresión en la boca de los pozos y los sistemas de levantamiento artificial requieren confiabilidad y durabilidad, dos características que no se encuentran en todos los motores pequeños de gas natural. Para operaciones confiables y asistencia de primer nivel, usted necesita el Cummins G5.9E, un motor de gas natural de alto rendimiento que cumple con las normas de emisiones. Este motor comparte la reputación probada de los motores de diésel serie Cummins B y muchos de los mismos componentes para trabajo pesado. El G5.9E le garantiza el cumplimiento de las normas de emisiones, el bajo costo de mantenimiento y el flujo de gas. Todos los días.

Especificaciones generales
Gas natural de 6 y 4 cilindros en línea

Diámetro 4.02 in (102 mm)
Trazo 4.72 in (120 mm)
Desplazamiento 5.9 L (359 in³)
Potencia del motor* 70-99 hp (52-74 kW)
Porcentaje de compresión 10.5:1
Aspiración Aspiración natural
Tipo de escape Colector seco
Peso** 964 lb (437 kg)
Capacidad del refrigerante 2.6 gal (9.8 L)
Capacidad para aceite lubricante 6.6 gal (25.0 L)
Rotación Sentido contrario a las agujas del reloj

* Condicionado por la calificación
** El peso es aproximado y varía según las opciones.
 

Modelo Calificación

Radio de compresión

Emisiones
G5.9E

99 hp (74 kW) a 2000 rpm

10.5:1

(1)

G5.9E

84 hp (63 kW) a 1800 rpm

10.5:1

(1)

G5.9E

70 hp (52 kW) a 1500 rpm

10.5:1

(1)

(1) PUEDE ACTUALIZARSE Y CUMPLE CON TODAS LAS NORMATIVAS RELATIVAS AL CONSUMIDOR: este motor puede funcionar con un catalizador de tres vías en esta calificación. Es la responsabilidad del dueño/operador actualizar el motor con un controlador de porcentaje de aire/combustible y un catalizador de tres vías que pueda cumplir con las regulaciones SI NSPS. El dueño/operador debe llevar adelante pruebas de cumplimiento en el sitio y enviar documentación según los requisitos de las normas NSPS de EPA para SI.

* Requiere pruebas de validación del sitio de la EPA.