G5.9 y GTA5.9 para aplicaciones de compresión de gas

Energía 49 - 116 hp
37 - 87 kW

Aplicaciones

Petróleo y gas Compresión de gas

Visión general:

La compresión en la boca del pozo de petróleo y las aplicaciones de levantamiento artificial requieren confiabilidad y durabilidad, dos características que no se encuentran en todos los motores pequeños de gas natural. Para operaciones confiables y asistencia de primer nivel, usted necesita el Cummins G5.9 y el GTA5.9, motores de gas natural de alto rendimiento, que tienen la reputación probada de los motores de diésel de la serie Cummins B y muchos de sus mismos componentes para trabajo pesado. Puede confiar en los motores G5.9 y GTA5.9 para mantener bajos los costos de mantenimiento y el flujo de gas. Todos los días.

Especificaciones generales
Gas natural de 6 y 4 cilindros en línea

Diámetro 4.02 in (102 mm)
Trazo 4.72 in (120 mm)
Desplazamiento 5.9 L (359 in³)
Potencia del motor* 49-116 hp (37-87 kW)
Porcentaje de compresión AN: 10.5:1 TP: 8.5:1
Aspiración Aspiración natural o turboalimentada
Tipo de escape Colector de escape seco o refrigerado con agua
Peso** 1070 lb (485 kg)
Capacidad del refrigerante 2.6 gal (9.8 L)
Capacidad para aceite lubricante 6.6 gal (25.0 L)
Rotación Sentido contrario a las agujas del reloj

* Condicionado por la calificación
** El peso es aproximado y varía según las opciones.

Modelo Calificación Radio de compresión Emisiones
G5.9 99 hp (74 kW) a 2200 rpm 8.5:1 (1)
G5.9 84 hp (63 kW) a 1800 rpm 8.5:1 (1)
G5.9 84 hp (63 kW) a 1800 rpm 8.5:1 (1)
G5.9 49 hp (37 kW) a 1800 rpm 8.5:1 (1)
GTA5.9 116 hp (87 kW) a 1800 rpm 10.5:1 Sólo para exportación

(1) PUEDE ACTUALIZARSE Y CUMPLE CON TODAS LAS NORMATIVAS RELATIVAS AL CONSUMIDOR: este motor puede funcionar con un catalizador de tres vías en esta calificación. Es la responsabilidad del dueño/operador actualizar el motor con un controlador de porcentaje de aire/combustible y un catalizador de tres vías que pueda cumplir con las regulaciones SI NSPS. El dueño/operador debe llevar adelante pruebas de cumplimiento en el sitio y enviar documentación según los requisitos de las normas NSPS de EPA para SI.

* Requiere pruebas de validación del sitio de la EPA.