Reserva

Para cualquier aplicación especializada que use energía de reserva, los confiables motores G-drive de Cummins le ofrecen a usted (y a sus clientes) la potencia que necesita.

  • Cumpla con los exigentes requisitos regulatorios gracias a soluciones que acatan las diversas normas sobre emisiones, tales como T4i, Stage IIIA y otras.
  • Maximice la potencia de salida en su paquete a través del gran diseño del motor, del sistema de enfriamiento y de la aplicación.
  • Disfrute de una solución compacta para su paquete con la ventaja de la máxima densidad de energía.
  • Minimice los recursos utilizados en el diseño y maximice la confiabilidad con un CoolPac para motores de diésel, que ofrece soluciones simples y económicas.
  • Elimine la necesidad de mantener más de una cadena de suministro gracias a una variedad completa de productos - Aplicaciones de reserva que funcionan a gas de 80-782 KWe para 60 Hz y aplicaciones de reserva que funcionan a diésel de 9-3500 KWe a 60 Hz y de 10-3750 KVA para 50Hz.
  • Asegúrese de tener una excelente calidad del producto y de cumplir con los exigentes lineamientos de diseño a través de una estrecha colaboración con equipos de expertos en diseño de motores Cummins.
  • Aumente su independencia aprovechando las sesiones de capacitación que se organizan en las plantas de Cummins de todo el mundo.
  • Disfrute de la máxima productividad, un fácil acceso a las piezas, menos requisitos de inventario, una respuesta de servicio en cualquier parte del mundo, todo a través de la inigualable red de servicio y asistencia global de Cummins.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.