Set de filmación

Los equipos de producción de películas no pueden darse el lujo de generar ruido excesivo ni de tener ni un segundo de inactividad, en especial en el lugar de la filmación.

Los motores Cummins G-drive y los sistemas de enfriamiento maximizan la potencia de salida de su paquete, a la par que disminuyen las emisiones y garantizan el menor ruido.

  • Cumpla con los exigentes requisitos regulatorios gracias a soluciones que acatan las diversas normas sobre emisiones, tales como T4i, Stage IIIA y otras.
  • Reduzca el nivel de consumo de combustible en sus aplicaciones de energía permanente, gracias al prestigioso sistema de inyección de combustible del G-Drive.
  • Disminuya los costos totales de propiedad y mantenimiento gracias a intervalos de servicio más extensos en los filtros de aceite lubricante y aire, además de períodos más largos entre supervisiones (más de 20,000 horas para algunos de los motores G-drive más populares de Cummins).
  • Elimine la necesidad de mantener más de una cadena de suministro gracias a una variedad completa de productos - 10-3350 KVA a 50Hz y 9-3000 KWe a 60 Hz.
  • Asegurarse una excelente calidad del producto y una estricta observancia de los lineamientos de diseño a través de una estrecha colaboración con equipos de expertos en diseño de motores Cummins.
  • Aumentar la autosuficiencia aprovechando las sesiones de capacitación organizadas en todo el mundo en las plantas de Cummins.
  • Ofrezca a sus clientes de la industria de producción cinematográfica el nivel máximo de productividad, un fácil acceso a las piezas, requisitos menos exigentes de inventario y respuesta de servicio en cualquier parte del mundo con la inigualable red de servicio y asistencia global de Cummins.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.