Preguntas frecuentes sobre motor de bomba contra incendios

Respuestas valiosas a preguntas comunes sobre el motor de bomba contra incendios. Mire nuestra siguiente lista.

Nuevos pedidos: [email protegido]

Servicio: [email protegido]

Ventas: [email protegido]

Los motores NT/NTA855, 6BTA5.9-F1/F2/F4 y 6CTA8.3-F1/F2/F3 son motores con certificaciones sobre emisiones previas a las normas EPA y con una calificación numérica alta de humo según Bosch. Si el motor ha recibido el mantenimiento apropiado, el humo es probablemente normal.

Después de diciembre de 2013 se dejó de permitir la reutilización del circuito de refrigeración del motor anterior. Desde entonces, Factory Mutual nos ha exigido proporcionar un circuito de refrigeración aprobado por FM que esté certificado para el modelo de motor específico. Sin el circuito de refrigeración aprobado por FM, el motor no puede recibir la aprobación de FM. Cummins ofrece circuitos de refrigeración aptos para agua fresca y agua salada. Ofrecemos una válvula de cierre eléctrico para bombas horizontales de carcasa dividida.

Algunos de los productos que ofrece Cummins tienen calificaciones de velocidad. Un motor con calificación de velocidad está certificado en cualquier RPM entre dos puntos listados. Esa información está en las hojas de datos del motor. De lo contrario, las RPM del motor solo pueden ajustarse por arriba o por abajo de las 10 RPM.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.