Accesorios para motores de bomba contra incendios

En Cummins, deseamos trabajar conjuntamente con su equipo en todos los aspectos relativos a las ventas y el diseño, y le ofrecemos productos y un servicio personalizados. No todos los accesorios son compatibles con las especificaciones de su motor. Algunos solo se ofrecen para modelos específicos y a velocidades específicas. Los accesorios mecánicos se ofrecen para casi todos los tipos de motores, pero es posible que sean más adecuados para ciertos modelos. Para lograr mejores resultados, tal vez desee solicitar sus accesorios Cummins junto con su motor de bomba contra incendios.

carcasa-de-motor-de-bomba-contra-incendios.jpgCarcasas para motores de bomba contra incendios

Las carcasas que Cummins ofrece de manera opcional para la protección contra factores climáticos y/o la atenuación de sonido no solo evitan que un motor de bomba contra incendios produzca decibeles de sonido indeseables, sino que protege dicho motor en las condiciones climáticas más adversas. Estos kits de carcasas se instalan en el lugar donde funciona el motor y están diseñados para proteger todo el motor de bomba contra incendios, al tiempo que permiten un generoso flujo de aire para facilitar la refrigeración.

Hoja de especificaciones de la carcasa »

Silenciadores de escape para motor de bomba contra incendios

Los silenciadores de escape opcionales de Nelson® que ofrece Cummins son el complemento ideal para reducir los niveles de sonido ambiental indeseables en su motor de bomba contra incendios.

Hoja de especificaciones del silenciador de escape »

opciones-de-tren-motriz-para-motor-de-bomba-contra-incendios.jpgTrenes motrices para motor de bomba contra incendios

Las conexiones de tren motriz opcionales que ofrece Cummins están diseñadas para asistirle con la instalación del motor de bomba contra incendios. Ya sea que esté pensando en hacer una reposición de los componentes del tren motriz actualizaciones para el alto desempeño de su eje frontal, eje de transmisión o acoplamientos torsionales, Cummins puede suministrarle las piezas y brindarle la experiencia profesional que necesita para la instalación de su motor de bomba contra incendios.

Hoja de especificaciones sobre opciones de tren motriz »

Opciones de caño flexible para escape de motor de bomba contra incendios

Las conexiones de caño flexible para escape de tren motriz opcionales que ofrece Cummins están diseñadas para asistirle con la instalación del motor de bomba contra incendios. Ya sea que esté pensando en hacer una reposición de componentes o actualizaciones para el alto desempeño de su conexión flexible de sistema de escape, Cummins puede suministrarle las piezas y brindarle la experiencia profesional que necesita para la instalación de su motor de bomba contra incendios.

Hoja de especificaciones del caño flexible para escape »

baterías-para-motor-de-bomba-contra-incendios.jpgOpciones de batería para motor de bomba contra incendios

Los motores de bomba contra incendios de Cummins requieren energía confiable para funcionar de manera segura y eficiente. Las series de trabajo intenso y ciclo alto permiten un uso extendido, ofrecen confiabilidad y resistencia incluso en temperaturas adversas, ciclos intensos, alta vibración u otras condiciones de desempeño extremas. Las baterías de Cummins se fabrican con el tamaño que establecen los requisitos de la National Fire Protection Association (NFPA) 20 para la capacidad y se envían dentro de un paquete seco.

Hoja de especificaciones sobre opciones de batería »

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.