La excelencia de Cummins para los motores de bomba contra incendios

Desde hace 25 años, Cummins ofrece motores de bomba contra incendios que satisfacen los estándares de calidad e innovación, y el deseo de la compañía es seguir sorprendiendo a nuestros clientes. Al enfocarnos en la confiabilidad, la potencia y la simplicidad, nos aseguramos de que nuestros productos, líderes en la industria, satisfagan todas las necesidades.

A través de las mejoras en las capacitaciones y la calidad, actualizamos continuamente nuestros modelos hasta lograr que satisfagan nuestros estándares de desempeño, que cada vez son más elevados. Muchos de nuestros motores de bomba contra incendios están certificados por Underwriters Laboratories (UL) y aprobados por Factory Mutual (FM) (consulte la hoja de especificaciones o comuníquese con la fábrica para obtener más detalles). Todos los motores Cummins de bomba contra incendios han sido fabricados según los controles establecidos por un sistema de gestión aprobado por la Bureau Veritas Certification, que se ajusta a la ISO 9001:2015.

logos-de-certificaciones-fm-ul-iso9001.jpg

 

GráficodehojadedatosVSPLCFirePowerCummins-500px.jpgControl de límite de presión de velocidad variable

¿Quiere mantener un nivel constante de presión de salida? Nuestros motores pueden mantener un flujo constante mediante el monitoreo del sensor de presión y el cambio de la velocidad del motor, durante todo el recorrido hasta las 1470 RPM, e incluso en el CFP23E. Sin usar costosas válvulas de descarga en la bomba y para evitar el riesgo de quebrar las tuberías, el VSPLC evita la presión excesiva de su sistema.

Hoja de especificaciones del control de límite de presión de velocidad variable (VSPLC)

FPDP-150px.jpgPanel digital de bomba contra incendios (FPDP)

Nuestro FPDP es un sistema de control con microprocesador integrado que ofrece tecnología totalmente digital con mayor precisión y redundancia incorporada. La protección de contraseña y la interfaz Modbus® ofrecen una mayor seguridad, mientras que la función de expansión de ingreso/salida de datos permite mayor flexibilidad. El panel digital del sistema de control está diseñado para ofrecer un funcionamiento confiable en entornos adversos, y brinda una vida útil más extensa y mayor durabilidad.

Hoja de especificaciones del panel digital de bomba contra incendios (FPDP)

ExpansióndepaneldigitalFirePowerCummins-150px.jpgMódulo de expansión del panel digital (DPEM)

La cantidad de información proporcionada por su motor puede ser abrumadora. Diseñado pensando en los clientes, nuestro DPEM ofrece la oportunidad de recibir dieciséis exclusivas alarmas personalizables. Independientemente de si quiere recibir alertas de bajo nivel de aceite o de diferentes presiones en el filtro de combustible, o si quiere que una alerta le indique el momento en el que se generan cambios de vibración, esta expansión permite que se agreguen estas opciones a cualquier modelo.

Hoja de especificaciones del módulo de expansión del panel digital (DPEM)

ProtonododeModbusFirePowerCummins-150px.jpgExpansión del software Modbus®

Monitoree su motor en cualquier lugar. Examine la base de datos de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) de su edificio para obtener datos en tiempo real de su motor de bomba contra incendios. Puede tener acceso a los niveles de velocidad del motor, presión del agua y combustible desde la comodidad del escritorio de su oficina.

Hoja de especificaciones del protonodo de expansión del software Modbus®

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.