Exención de derrateo para las emisiones de los vehículos

Cummins sabe que a los usuarios de vehículos de emergencia y camiones de bombero les preocupa que los sistemas de postratamiento les impidan completar sus misiones (por derrateos y apagado del motor) y generen excesivos problemas para este mercado. Cummins tiene un compromiso con nuestros clientes y ha trabajado estrechamente con varias organizaciones, como la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y la Fire Apparatus Manufacturers Association (FAMA) para tratar esta preocupación y capacitar a los clientes sobre el funcionamiento del sistema de postratamiento de Cummins.

En 2012, la EPA lanzó un anuncio reglamentario y una regla final directa (DFR) donde destaca un programa voluntario que brinda a los fabricantes de motores flexibilidad para asistir a los vehículos de emergencias, como ambulancias y camiones de bomberos, a fin de que no ya no tengan que enfrentar problemas con la velocidad del vehículo ni la potencia del motor por causa de sistemas de control de emisiones para motores de diésel. Cummins trabajó junto con EPA y otras partes interesadas para conocer mejor las necesidades de nuestros clientes, a la par de definíamos e implementábamos nuestra solución.

Una nueva calibración de motor está disponible actualmente para los motores de diésel 2013 con calificaciones para vehículos de emergencia, que elimina todas las emisiones relacionadas con la velocidad del vehículo o los derrateos en la torsión del motor. A continuación, hay más detalles sobre la nueva calibración de motor 2013 para vehículos de emergencia y camiones de bomberos, además de una explicación sobre los que esto significa para los clientes que tienen motores con certificación EPA 2013 y motores fabricados antes de 2013.

Documento de preguntas frecuentes para clientes
Anuncio de la EPA sobre regulaciones

Tarjetas de consejos de Cummins para conductores
Tarjeta de consejos para conductores sobre motores con certificación EPA 2013
Tarjeta de consejos para conductores sobre motores con certificación EPA 2010 (Antes de 2013)

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.