Productos de filtración

Utilice sistemas de filtración para limpiar el combustible en cada paso del proceso de control. El mantenimiento y reemplazo correcto de los sistemas de filtración de combustible según las recomendaciones del fabricante es clave para garantizar el nivel de limpieza del combustible.

En los años recientes, se han realizado varias modificaciones a los medios de filtro, el diseño de filtros y los sistemas de filtración a fin de mejorar la calificación en micrones y aumentar la eficiencia de los filtros para evitar el paso de elementos por el flujo de combustible y para mejorar la solidez del sistema en general. Aún con el avance de la filtración de combustible y el uso de la tecnología más avanzada disponible, los filtros de combustible no han alcanzado el 100 por ciento de eficiencia.

filtro de combustible fleetguardCummins recomienda el uso de filtros Fleetguard™ con medios NanoNet™ en su motor. Ofrece hasta 13 veces más protección contra las partículas de 4 y más micrones. Uno de los principales problemas con los equipos fuera de la carretera es el nivel de vibración y carga de choque que sacude al motor. NanoNet atrapa mejor las partículas y no permite que se desprendan en condiciones de vibración extrema. Las partículas dañinas no son el único contaminante en el combustible. Eliminar el agua es una función secundaria pero no menos importante. Los filtros comunes absorben agua en forma gradual con el tiempo, y finalmente dejan pasar agua a los inyectores. La estructura molecular única de NanoNet no sufre ningún tipo de degradación de su excepcional capacidad para eliminar el agua durante toda la vida útil del filtro de combustible. La diferencia es especialmente evidente cuando hay un "tapón" de agua, el cual puede saturar rápidamente los medios convencionales y sobrecargarlos.
Recuerde: los filtros de 3 micrones, de etapa 2, en el motor nunca deben precargarse.

Puede encontrar más información sobre los filtros NanoNet de Cummins Filtration en cumminsfiltration.com.

Sistema de regeneración de combustible de Cummins Filtration - Proteja su inversión

Dado que los equipos requieren grandes inversiones de capital, los usuarios dependen del tiempo de actividad del vehículo para el éxito general del su operación. El almacenamiento de combustible es esencial, como también lo es el combustible limpio para prevenir fallas prematuras del inyector o del motor. El sistema de regeneración de combustible Cummins ayuda a garantizar la limpieza del combustible. Diseñado para uso en tanques de almacenamiento de 10,000 galones o más*, el sistema de regeneración de combustible funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana en una configuración de recirculación continua. El sistema, que procesa 50-100 gpm, limpia el combustible con una eficiencia inigualable:sistema de regeneración de combustible cummins

  • Eliminación del 99 % de agua emulsionada conforme a SAE J1488
  • Eliminación del 99 % de agua libre conforme a SAE J1839
  • Eliminación del 95 % de partículas a 4 micrones conforme a ISO 19438
  • Eliminación del 99 % de partículas a 6 micrones conforme a ISO 19438

Integración simple del sistema

El sistema de regeneración de combustible compacto cabe en un espacio reducido y solo requiere una manguera de 2'' estándar y conexiones eléctricas estándar para conectarse al tanque de almacenamiento. Los controles, la bomba, el filtro de profundidad Winslow y el filtro coalescente están en una sola unidad duradera que facilita la elevación con grúa o montacargas. Una vez instalado, el monitoreo y mantenimiento son sencillos, con funciones que incluyen las siguientes:

  • Válvulas de descarga de presión y drenaje
  • Manómetros
  • Mantenimiento de filtro de carga superior

Para obtener más información, visite cumminsfiltration.com o consulte la hoja de especificaciones.

Aditivos

Es una práctica habitual colocar aditivos al combustible diésel almacenado. Cummins Inc. no aprueba ni desaprueba el uso de aditivos para combustible no fabricados o vendidos por Cummins Inc. o sus subsidiarias. Para obtener más información, consulte el Boletín de servicio 3379001, Combustibles para motores Cummins, disponible en QuickServe Online o a través del distribuidor autorizado local.

™>
Estudio de caso Acciones

Irrigadoras Goldacres, impulsadas por los motores Cummins desde 1999

Ver

Cummins contribuye al crecimiento global de la producción de almendras

Ver

Cummins potencia a GUSS - el primer rociador autónomo para huertos

Ver

Hardi looks to the future with Cummins Performance Series

Ver

Cummins Tier 4 Final power for the Apache sprayer range

Ver

Cummins helps build the Australian cotton industry

Ver

Cummins power units are the pick of the crop

Ver

Cutting edge efficiency

Ver


Para ver todos los estudios de caso, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.