Motor estructural F4.5
67 - 149 kW
400 - 780 N•m
Diseñado para tractores
La capacidad del motor estructural de Cummins ahora está disponible en cilindradas de 4.5 litros, ideal para tractores de tamaño pequeño a mediano en el rango de potencia de 90 - 200 hp.
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
Rendimiento innovador
Los motores de la serie F4.5 Performance están diseñados para tractores de tamaño pequeño a mediano (90-200hp) utilizados para realizar una amplia variedad de tareas, como arar, sembrar, achicar, tracción de remolques y trabajos de carga frontal. Completo con un bloque estructural y cárter de aceite, los F4.5 están optimizados para un peso mínimo con la máxima resistencia para el motor y durabilidad de la línea de transmisión.
Ambos motores tienen características personalizables para adaptarse a una variedad de instalaciones, que incluyen:
- Cárter de aceite
- Posición del ventilador
- Tipo y posición del turbocompresor: turbocompresor de válvula de descarga Holset® de serie con turbocompresor de geometría variable disponible para mayor torsión en una gama más amplia de velocidades del motor
- Paquetes postratamiento
La capacidad de control electrónico de Cummins significa que el rendimiento se adapta para la operación en la granja con el aumento de potencia óptimo y la reserva de torsión disponible para adaptarse a los ciclos de trabajo del tractor
Serie Performance para EU Etapa V y EPA Nivel 4 Final
La tecnología de la serie Performance de próxima generación de Cummins mejora significativamente las capacidades de nuestro motor F, con un 33% más de potencia y un 31% más de torsión en comparación con el modelo anterior. Llevar la potencia a 173 hp, lo convierte en un líder en su clase, brindando una alta capacidad de máquina y beneficios sustanciales de productividad para los agricultores que utilizan equipos con motor Cummins.
Los motores estructurales F4.5 cumplen con los últimos parámetros de emisiones de la UE y la EPA con el postratamiento del módulo Cummins Flex. Utilizando la misma tecnología que el postratamiento Single Module™ de Cummins, pero en un paquete flexible de dos piezas, el módulo Flex facilita un diseño libre de recirculación de gases de escape y es adaptable para adaptarse al espacio disponible en una variedad de diseños de tractores.