Europa

Bus y autocar

Las plataformas de motores más importantes del mundo para autobuses urbanos, que abarcan desde autobuses medianos compactos hasta autobuses de dos pisos con 3 ejes y autobuses articulados.

Conozca cómo trabajamos en conjunto con fabricantes de autobuses

Autobús

Los motores Cummins se encuentran en más autobuses, más ciudades y más países de todo el mundo que cualquier otro motor, y eso es porque ninguna otra gama de motores puede ofrecer niveles tan altos de rendimiento y confiabilidad en servicio durante los ciclos de trabajo más exigentes. La capacidad de seguir cumpliendo bajo largas horas de servicio, millajes anuales elevadísimos y terrenos difíciles es la norma con todos los motores Cummins. Las innovaciones como el sistema de parada y arranque, y las configuraciones híbridas distinguen la tecnología de Cummins de otras marcas.


Autocar

La energía Euro VI Fase D de Cummins para autocares tiene aplicaciones que están entre las más amplias de la industria: desde autocares pequeños hasta autocares de turismo grandes de 3 ejes. Las capacidades de potencia específicas de motores para autocares liberan el potencial completo de los motores Cummins de 2.8 litros a 12 litros para servicios de traslado, recorridos turísticos diarios, viajes interurbanos y de cercanías, así como también recorridos turísticos exclusivos de larga distancia.

+

Video

Estambul en movimiento con Cummins

Estambul, una de las grandes ciudades del mundo, con más de 5,000 autobuses con motores Cummins.

Vea cómo ayudan a mantener a Estambul en movimiento
+

Video

Londres, una ciudad de carácter internacional, siempre en movimiento

Con una red de autobuses que completa 6 millones de viajes de pasajeros todos los días.

Mire el video

Para aplicaciones en Europa y Turquía, nuestros motores están certificados conforme a los requisitos de bajas emisiones de la norma Euro VI Fase D 2019 y presentan energía diésel y de gas natural con emisiones casi nulas.

  • El motor F2.8 aporta una nueva dimensión a la energía compacta para los vehículos livianos Euro VI, ya que ofrece un rendimiento excepcional en carretera con mayor responsabilidad social y una tecnología de primer nivel derivada de la serie B de Cummins.
  • Para los autobuses y autocares, el B4.5 es una fuente de energía ideal, ya que asegura el ahorro en costos operativos de un motor de 4 cilindros de alta eficiencia, en tanto que en la carretera tiene un rendimiento optimizado con una aceleración suave y velocidades crucero tranquilas.
  • Los atributos que convirtieron al B6.7 en el motor de gama media elegido para autobuses urbanos tienen la misma relevancia para el floreciente mercado de los autocares medianos, con menos de 11 metros de longitud y capacidad para hasta 40 asientos.
  • El motor L9 representa una solución energética sumamente productiva para autocares altos de 12 metros, centrada en la versatilidad y la rentabilidad, al tiempo que ofrece una rápida aceleración y velocidades de crucero elevadas.
  • En el caso de autobuses y autocares grandes de primera categoría, recientemente presentamos el X12 para Euro VI, con un diseño innovador de menor peso y un sistema XPI de inyección a presión ultraalta que ahorra combustible, además de la durabilidad y la resistencia que se espera de un motor Cummins para trabajo pesado.

Gas natural

Haga clic aquí para mirar el video

L9N

El motor Cummins L9N a gas natural alcanza niveles de emisiones casi nulas para camiones y autobuses que operan en todo Europa y Turquía. Con la capacidad de funcionar con GNC o GNL, el motor de 8.9 litros tiene un rendimiento comprobado en camiones Volvo y Renault, y está disponible a través de fabricantes de autobuses como Anadolu Isuzu, Autosan, BMC, Otokar, Solaris y Temsa. El L9N es totalmente compatible con el funcionamiento a biogás, también conocido como gas natural renovable (GNR), que reemplaza el gas natural a base de fósiles con una opción de combustible sostenible para lograr el objetivo de descarbonización de las flotas.

Una nueva flota de autobuses Solaris Urbino a GNC en el distrito Beskid Slaski de Polonia que funcionan con el L9N Fase D. Mientras que el Urbino a GNC se puede encontrar en funcionamiento en las principales ciudades de Europa, como París y Varsovia, aquí el autobús y su motor Cummins conectan cómodamente la pequeña ciudad con el campo que la rodea, respaldados por un alcance de hasta 400 km sin reabastecimiento de combustible.

Conozca más sobre el motor L9N limpio y silencioso en nuestro folleto

Sistemas de energía híbrida

Con más de 4,500 motores híbridos en funcionamiento en autobuses de toda Europa, Cummins ha ayudado de manera decisiva a numerosos fabricantes en su proceso hacia la electrificación, y ha obtenido resultados notables en materia de ahorro de combustible al reducir la huella de carbono y mejorar la responsabilidad social de los vehículos. Las versiones "H" de los motores B4.5 y B6.7 de Cummins, que se han optimizado de manera de poder integrarse con la transmisión híbrida y asegurar que la función de detención y arranque sea sumamente eficiente, se instalan tanto en autobuses de uno y dos pisos como en trolebuses articulados. Los motores son compatibles con todos los tipos de sistemas híbridos debido a nuestra exclusiva capacidad de adaptar los sistemas de motores a las necesidades de la aplicación y colaborar estrechamente con los proveedores, entre ellos Siemens, BAE Systems, Eaton y Allison.

+

Video

Cómo transformamos el transporte en Trondheim

La flota de trolebuses ecohíbridos Van Hool de AtB permitió crear una red de transporte rápido en Trondheim.

Vea el trolebús de 24 metros de longitud en acción
+

Video

El Glider de Belfast

Eficiencia híbrida en Belfast

Vea el Glider en acción

Asistencia del mercado de repuesto

Si hay un autobús con motor Cummins, hay un equipo de Cummins en el mercado de repuestos, a su disposición para ofrecerle piezas genuinas, servicio, asistencia técnica y capacitación. Desde ofrecer planes de mantenimiento proactivo hasta capacitar al personal de depósitos o trabajar con operadores para minimizar el consumo de combustible: todo forma parte del compromiso de Cummins de ayudar a nuestros clientes.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.