QSK50-DPM y KTA50-DPM - Mejor. Cada pozo.
Estos módulos de potencia de perforación ofrecen la confianza de un producto completamente respaldado, de la misma compañía, junto con características sumamente personalizables como alternadores AVK o Kato, opciones múltiples de sistema de enfriamiento, y un sistema de control electrónico completo del generador, incluidas válvulas de cierre neumáticas.
La potencia proviene del legendario motor de diésel de cuatro tiempos QSK50 o KTA50 de Cummins, lo que proporciona potencia fiable, bajas emisiones y una rápida respuesta a los cambios de carga.
- El motor QSK50 usa la tecnología de Sistema de Combustible MCRS de Cummins para proporcionar una capacidad de potencia de 1480 hp (1103 kWm) a 1200 rpm, a la vez que cumple con las normas de emisiones EPA Tier 2. Este motor está acoplado a un alternador con devanado preformado ajustado para servicios de plataformas de perforación (1750 KVA).
- El motor KTA50 utiliza el sólido Sistema de Combustible PT de Cummins para proporcionar una capacidad de potencia de 1750 hp (1306 kWm) a 1500rpm. Este motor está acoplado a un alternador 1900 KVA y a un ventilador de enfriamiento impulsado por el motor.
Estos paquetes vienen con la garantía de fábrica estándar de Cummins en la que puede confiar, válida a nivel mundial, en todas partes donde esté disponible el servicio autorizado de Cummins.
En nuestra biblioteca de folletos podrá encontrar un folleto del motor QSK50 y folletos de paquetes para el KTA50 DPM y el QSK50 DPM.
Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor local de Cummins.