Testimonios de clientes - Independence Contract Drilling

Hace dos años, Independence Contract Drilling (ICD) decidió hacer un cambio estratégico, aprovechando la experiencia externa y las economías de escala disponibles de los fabricantes de componentes en el diseño y la construcción de sus plataformas petrolíferas. Esto incluía subcontratar el módulo de potencia de perforación y los patines modulares con la decisión basada en la capacidad de un posible socio de trabajar con ICD desde el diseño hasta la fabricación y las pruebas, y luego hacer el seguimiento con una estrategia de soporte completa.

Soluciones inspiradas en el cliente - Independence Contract Drilling

Dónde: Houston, TX
Aplicación: Plataformas de perforación de 1500 hp
Proyecto: Ingeniería, fabricación, prueba y soporte de la unidad de combustible dual
Resultados: Tiempo de actividad líder en la industria, con un incremento instantáneo de 0 %-100 %

Varios factores contribuyeron a la decisión de elegir Cummins. Primero, Cummins demostró una capacidad para escuchar con atención los comentarios de ICD, y diseñar soluciones a la medida para cumplir con sus especificaciones del módulo de potencia de perforación. Segundo, un análisis de costos detallado sobre los ahorros de gastos de mantenimiento proyectados y las proyecciones sobre la vida útil y las revisiones convencieron a ICD de la propuesta de valor. Cummins también le demostró a ICD las capacidades de incremento de la producción del motor Cummins con respecto a los cambios de carga y el sistema modular de combustible de conducto común (MCRS). Pero lo que cerró el trato fue la coordinación perfecta entre el Cummins Houston Center Of Excellence (COE) y el distribuidor local de Cummins, Cummins Southern Plains, lo que aseguraba que Cummins estaría completamente dedicado a mantener y mejorar el tiempo de actividad y la productividad del equipo para ICD.

Mire el video que está a continuación para ver la historia de Cummins - ICD y los increíbles resultados. También puede leer el folleto de estudio de casos para obtener más información.
 

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.