Perforación

Para las máquinas de perforación mecánica en tierra, ofrecemos una completa línea de motores de diésel que tienen entre 185 y 2500 hp.

En lo que respecta a las aplicaciones eléctricas para perforaciones, Oil & Gas Center of Excellence ofrece una variedad de módulos eléctricos para perforación personalizados en la fábrica y grupos electrógenos para yacimientos petrolíferos.

Todos nuestros motores para trabajos de perforación tienen el respaldo de nuestro equipo de asistencia internacional conformado por expertos en ingeniería disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Puede confiar en Cummins para que su plataforma de perforación funcione constantemente.

Motores para perforación mecánica en tierra

Motor

Calificación

Certificación de emisiones

QSX15

400 – 600 hp

EPA, UE

K19

336 – 700 hp

No certificado

QSK19

525 – 800 hp

EPA, UE

QSK23

760 – 950 hp

EPA

QST30

850 – 1500 hp

EPA

K38

820 – 1350 hp

No certificado

QSK38

1085 – 1600 hp

EPA

QSK45

1200 – 2250 hp

No certificado

K50

1250 – 2000 hp

No certificado

QSK50

1400 – 2500 hp

EPA

QSK60

1875 – 3000 hp

EPA

Módulos de potencia de perforación de terrenos

Paquete

Calificación

Certificación de emisiones

KTA50 DPM

1740 hp a 1500 rpm (50 Hz)

No certificado

QSK50 DPM

1450 hp a 1200 rpm (60 Hz)

EPA Tier 2

Soluciones de paquetes personalizados disponibles para todos los módulos de potencia de perforación y los grupos electrógenos para yacimientos petrolíferos.

cummins-drilling-chart.jpg

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.