Normas de pureza y riesgos de contaminación
La contaminación por partículas duras puede dañar las bombas y los dosificadores del líquido de escape diésel (DEF), pero se puede evitar con una adecuada filtración durante la entrega y el almacenamiento. La mayoría de las bombas y los dosificadores de DEF incluyen filtros para eliminar los contaminantes de partículas duras, Por ejemplo, los sistemas de entrega KleerBlue™ Solutions de Cummins Filtration incluyen cartuchos de filtro de 1 micrón para asegurar la entrega de un DEF limpio. En la industria hay disponibles tipos adicionales de filtración de DEF.
La contaminación química, que puede conducir a un daño del catalizador de reducción catalítica selectiva, es más difícil de detectar y es imposible de eliminar. El DEF contaminado se debe reemplazar por uno limpio y puro para un funcionamiento adecuado de la máquina.
La concentración de urea en el DEF puede verse afectada negativamente si el líquido de escape diésel se entrega o se almacena de manera inadecuada. Si el agua dentro del DEF se evapora, se producirá un aumento en la concentración de urea que puede dañar el sistema de postratamiento. El DEF también se puede diluir inadecuadamente por contaminación o condensación externa, lo que puede disminuir el rendimiento del postratamiento y posiblemente ocasionar un daño en el sistema de postratamiento. Los sistemas de postratamiento de SCR de Cummins tienen sensores de calidad del DEF incorporados que pueden reconocer la concentración de urea y notificar al operador.
Materiales compatibles con DEF
Con el fin de mantener la pureza del DEF requerida por las normas internacionales, el líquido sólo debe entrar en contacto con ciertos materiales, entre ellos:
- Metales
- Acero austenítico Cr-Ni de alta aleación
- Acero Cr-Ni-Mo
- Acero inoxidable 304, 304L, 316 y 316L
- Aleaciones de Ni-Mo-Cr-Mn-Cu-Si-Fe
- Plásticos
- Polietileno, Polipropileno, PFA, PFE, PVDF, PFTE
- Los plásticos no deben contener aditivos
- Productos de goma EDPM indicados para uso con DEF
También se recomienda el uso de accesorios en seco para mantener la pureza del DEF, reducir el derramamiento y controlar el olor a amoníaco. Actualmente se están produciendo mangueras y accesorios compatibles con DEF.